- Главная страница
- Проектирование перильных ограждений в PROFIS Engineering
Избавьтесь от догадок при выборе конструкции ограждения
Для анкерного крепления в областях с малым краевым расстоянием, например, перил, применяются различные правила. С нашим программным обеспечением для проектирования анкерного крепления PROFIS Engineering Премиум мы предлагаем проектное решение с несколькими шаблонами в одной облачной системе, что позволяет вам проектировать ограждения с учетом всех требований нормативных документов. И никакого инженерного образования не требуется. |
Новый способ проектирования перильных ограждений
В PROFIS Engineering модуль крепления перильных ограждений упрощает проектирование. PROFIS Engineering Standard поможет вам:
- Выбрать правильное применение
- Применять правильные нагрузки для выбранного региона
С PROFIS Engineering Premium вы можете получить следующие преимущества:
- Расчет всей системы для платформ, поручней, балконов, лестниц и навесов
- Оптимизация использования материалов и снижение затрат на металл
ПРЕИМУЩЕСТВА PROFIS ENGINEERING STANDARD И PREMIUM
Актуальные нормативные документы
Расчет анкерных креплений, согласно:
- СТО "Анкерные крепления" СТО 36554501-048-2016*
- СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции"
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции"
Экономия времени
В PROFIS Engineering Premium расчитывается все крепление полностью, включая анкеры и анкерную пластину, что позволяет существенно сэкономить время проектирвоания
Высокая точность
PROFIS Engineering Premuim снижает количество ошибок и дополнительных проверок за счет автоматизированного переноса нагрузок.
Одновременная обработка нескольких комбинаций нагрузок и создание моделей BIM / CAD
Эффективность
PROFIS Engineering Premuim обеспечивает немедленный доступ к актуальным файлам расчетов и отчетам с интегрированным обменом данными на единой платформе
Все в одном программном пакете для проектирования анкерных креплений
Комплексный расчет
Возможности анкерного крепления в бетоне, кладке и бетонном покрытии на металлическом настиле позволяют легко выполнить всю работу в одном простом программном обеспечении.
Облачная платформа
Делитесь вашими расчетами со всеми участниками проекта
Получайте доступ к своим проектам с любого устройства в любом месте, даже в дороге.
Совместимая интеграция
Легко импортируйте комбинации нагрузок и другие данные из стороннего программного обеспечения, например, ETABS, ROBOT, DLUBAL и RISA
Быстрый экспорт в программное обеспечение для моделирования, такое как TEKLA, REVIT для создания и управления трехмерными моделями конструкций из бетона или стали без сложностей или переделок
Как настроить лицензию
Пошаговое руководство о том, как приобрести лицензию и настроить ее в Hilti Account Tool.
Узнать большеЗабронируйте встречу со специалистом
Вам нужна поддержка в проектировании перильных ограждений? Мы всегда рады вам помочь!