- Главная страница
- Монтаж гипсокартона в 2 раза быстрее
Ускоряем монтаж гипсокартона в 2 раза
Комплект инструмента для профессионала
Решения Hilti для гипсокартона позволяют смонтировать до 50% большую площадь перегородок за то же время. На этой странице мы собрали все ключевые продукты Hilti для профессионального монтажа гипсокартона.
Крепление гипсокартонных листов
Ускорьте крепление листов в 2 раза с шурупами в ленте!
Если монтаж гипсокартона - ваш ежедневный труд, то от инструмента вам нужна скорость монтажа, надежность и удобство в использовании. Попрощайтесь с одиночными шурупами и их постоянным перерасходом, обновленный аккумуляторный шуруповерт SD 5000-A22 с новым магазином SD-M 2 для шурупов в жесткой ленте или обновленным магазином SMD 57 для шурупов в гибкой ленте - ваш идеальный партнер в креплении гипсокартонных листов. Широкое портфолио шурупов Hilti в ленте позволит закрепить как один, так и несколько слоев гипсокартона, включая гипсокартон повышенной плотности.
SD 5000-A22
Аккумуляторный бесщеточный шуруповерт для гипсокартона на платформе 22 В с крутящим моментом 5000 об/мин
Заказать онлайнSD-M 2
Магазин для шуруповерта SD 5000 для автоматической подачи шурупов длиной 25–51 мм в жёсткой ленте
Заказать онлайнSMD 57
Магазин для шуруповерта SD 5000 для автоматической подачи шурупов длиной 9–57 мм в гибкой ленте
Заказать онлайнШурупы
Шурупы в ленте для крепления гипсокартонных листов, включая гипсокартон повышенной плотности
Заказать онлайнШурупы для SD-M 2
В зависимости от толщины профиля вам понадобятся шурупы S-DS 01 B M1 или S-DD 01 B M1 с битой S-SY PH2 102 мм.
Шурупы для SMD 57
В зависимости от толщины профиля вам понадобятся шурупы S-DS 01 B M или S-DD 01 B M с битой S-SY PH2 116 мм.
Шурупы для гипсокартона повышенной плотности
Для крепления гипсокартонных листов повышенной плотности (напр. Habito от Gyproc или Сапфир от Knauf) используйте специально разработанные для этих целей шурупы S-DS 22 B M1 (для SD-M 2) и S-DS 22 B M (для SMD 57).
Крепление направляющих
Крепите профили в 5 раз быстрее
Ускорьте крепление направляющих с помощью аккумуляторного монтажного пистолета BX 3-L A22. На одном заряде батареи 22В 5.2 А∙ч способен выполнить крепление до 800 гвоздей. Имеет меньшую отдачу и уровень шума по сравнению с газовыми монтажными пистолетами, оставляя в прошлом хлопоты по поддержанию газовых баллонов на объекте. Мгновенное крепление позволит наслаждаться работой, а не утомительно бурить отверстия и забивать дюбель-гвозди. Более того, BX 3-L A22 оснащен Bluetooth, что позволяет отслеживать количество выполненных креплений, находить инструмент на объекте и получать своевременную информацию о необходимости сервисного обслуживания.
Монтажный пистолет BX 3-L
Аккумуляторный монтажный пистолет с магазином на 30 гвоздей
Заказать онлайнАкк. батарея 22 В 4.0 А∙Ч
Мощная и компактная
литий-ионная батарея
22 В емкостью 4 А∙ч
Для подвижных перегородок
Для задач по креплению профилей через несколько слоев гипсокартона в случае подвижных перегородок или перекрытий с прогибом используйте пороховой монтажный пистолет DX 5-MX с гвоздями в ленте X-C MX необходимой длины.
Когда с монтажным пистолетом не подлезть
Воспользуйтесь классическим комплектом инструмента и расходных материалов. Мощный аккумуляторный перфоратор TE 4-A22 позволит быстро и без проводов решить задачи бурения отверстий под дюбели. Если вы фанат 230В - идеальным партнёром станет 3-ех килограммовый сетевой перфоратор TE 3-CL. Выберите дюбель-гвозди HPS-1 для крепления профилей в пол или стены при возведении перегородок или облицовок и анкер-клин DBZ для монтажа потолочных подвесов.
Аккумуляторный перфоратор TE 4-A22
Компактный акк. перфоратор с хвостовиком TE-C (SDS Plus) на платформе 22 В
Заказать онлайнСистема пылеудаления DRS-4-A
Легкосъемный коллектор для сбора пыли для перфораторов TE 4-A22
Заказать онлайнСетевой перфоратор TE 3-CL
Перфоратор с хвостовиком TE-C (SDS Plus) с тремя режимами работы
Заказать онлайнБуры TE-CX (SDS PLUS)
Высокоэффективный твердосплавный бур SDS Plus (TE-C) для бурения отверстий для установки анкеров в железобетоне
Заказать онлайнРезка профилей
Режьте профиль в 2 раза быстрее
Ножницы по металлу режут медленно и неаккуратно, использование УШМ не всегда возможно по требованиям пожарной безопасности. Для холодного реза профилей на 80% быстрее, чем ручными ножницами, и на 50% быстрее УШМ, выберите аккумуляторную циркулярную пилу Hilti SCM 22-A.
Диски
Диски для
циркулярной пилы
SCM 22-A
для быстрого реза
без искр нержавеющей
и обычной стали
Акк. батарея 22 В 5.2 А∙Ч
Мощная литий-ионная
батарея 22 В емкостью
5,2 А∙ч для
длительной работы
З/У С4/36-350
Высокоскоростное зарядное устройство мощностью 350 Вт для всех литий-ионных акк. батарей Hilti
Заказать онлайнРезка гипсокартона
Режьте листы быстрее и удобнее
Для наиболее производительного реза листов используйте лобзиковые пилы SJD 6-A22 или SJT 6-A22. Когда требуются работы в более стесненных условиях - сабельную пилу SR 4-A22.
Акк. Лобзик SJD 6-A22
Мощная аккумуляторная лобзиковая пила на платформе 22 В с D-образной рукояткой для удобства работы и полного контроля при фигурной резке
Заказать онлайнАкк. Лобзик SJT 6-A22
Мощная аккумуляторная лобзиковая пила на платформе 22 В с Т-образной рукояткой для фигурной резки над и под рабочей поверхностью
Заказать онлайнПолотно для лобзиков
Полотно для лобзиков с победитовыми зубьями для увеличенного срока службы и высокой скорости реза в различных материалах, включая гипсокартон
Заказать онлайнСабельная пила SR 4-A22
Аккумуляторная сабельная пила на платформе 22 В, специально разработанная для работ по резке и демонтажных работ с минимальной вибрацией
Заказать онлайнПолотно для сабельной пилы
Полотно для сабельных пил с победитовыми зубьями для увеличенного срока службы и высокой скорости реза различных видов гипсокартона
Заказать онлайнАкк. циркулярная пила по дереву SCW 22-A
Акк. пила на платформе 22В для реза глубиной до 57 мм фанеры, ОСП, ДСП, гипсокартонных и цементных плит, ДВП
Заказать онлайнРазметка и выравнивание
Не делайте лишних движений
Выполнить разметку под направляющие? Легко. Измерить расстояния - проще простого с лазерной рулеткой PD-S. Построить линию между двумя точками быстро, с минимумом перестановок нивелира и лишь с одним рабочим - лазерный нивелир PM 30-MG готов помочь. Три зеленые линии 360°, смещенный лазерный отвес, который не сдвинется при регулировке лучей, - ещё никого не оставляли равнодушным. Не забудьте про аксессуары: звуковой детектор PMA 32 для повышения дальности работы до 50 м, универсальное крепление PMA 93 и штатив PMA 20.
PM 30-MG
Мультилинейный лазер с 3x360° зелеными линиями и смещенным лазерным
отвесом
Крепление металлических элементов каркаса
Сократите визиты в сервис и увеличьте скорость монтажа!
Для наращивания профилей или крепления подвесов при монтаже потолков аккумуляторный ударный винтоверт SID 4-A22 - оптимальное решение. В отличие от шуруповертов винтоверт обладает рядом преимуществ: высокий крутящий момент 194 Н∙м, возможность регулировки оборотов, ударный механизм. Благодаря этому винтоверт сможет закручивать шурупы по металлу Hilti S-DD03Z 4,2x13 быстрее и сохранит свой ресурс, а вы сократите простои из-за более редких обращений в сервис. С ударным инструментом рекомендуем использовать биты повышенной прочности - S-B (IMP) - с алмазным покрытием и ударной зоной. Для шурупов S-DD03Z вам понадобится бита PH2.
Ударный винтоверт SID 4-A22
Компактный акк. ударный винтоверт на платформе 22 В с шестигранным патроном 1/4''
Заказать онлайнШурупы по металлу S-DD 03 Z
Самосверлящие шурупы по металлу для крепления металлических элементов каркаса
Заказать онлайнУдарные биты S-B (IMP)
Биты повышенной прочности с алмазным покрытием и ударной зоной
Заказать онлайнФрезерование гипсокартона
Фрезеруйте без пыли, склеивайте без труда
Монтируете многоуровневые потолки? Тогда вы знаете, сколько пыли выходит из-под фрезера и насколько важно эффективно с ней справляться. Забудьте о пыли, подключив ваш фрезер к мощному промышленному пылесосу Hilti VC 40L-X нового поколения. Адаптивная система автоматической очистки фильтра Hilti AirBoost очищает воздушный фильтр пылесоса только по мере необходимости, минимизируя уровень шума. Дозировочный пистолет для пены CF DS-1 с точной регулировкой ширины заполнения и контролем выхода позволит нанести пено-клей или монтажную пену на фрезерованные поверхности гипсокартона для последующей склейки заготовки.
Дозировочный пистолет для пены CF DS-1
Дозировочный пистолет для склеивания фрезерованных стыков
Заказать онлайнОчиститель CFR1 500ML
Очиститель для удаления незатвердевшей пены и чистки дозировочного пистолета
Заказать онлайнГерметизация примыканий
Сократите на 40% время на заделку примыканий герметиками!
Требуется обеспечить заявленные акустические характеристики гипсокартонной конструкции? Для создания акустической развязки верным помощником станет аккумуляторный дозатор CD 4-A22. Он обеспечит точность и высокую производительность при использовании большинства герметиков. Дозатор позволяет контролировать скорость выхода герметика, оснащён электроникой для остановки выхода герметика после прекращения работы и ускорения его подачи при нажатии клавиши, что позволяет снизить перерасход герметика и обеспечить удобство, не сравнимое с утомительной работой ручным дозатором. CD 4-A22 может работать как с капсулами 600 мл, так и с картриджами 310 мл - используйте один дозатор, просто заменяя картриджи и поршни.
Акк. дозатор CD 4-A22
Аккумуляторный дозатор на платформе 22 В для быстрого нанесения герметиков и клеевых составов
Заказать онлайнАкк. батарея 22 В 4.0 А∙Ч
Мощная и компактная
литий-ионная батарея
22 В емкостью 4 А∙ч
З/У С4/36-90
Компактное зарядное устройство мощностью 90 Вт для всех литий-ионных акк. батарей Hilti
Заказать онлайнПротивопожарные проходки
Сделайте проходку за 20 секунд!
Для выполнения отверстий под проходки небольшого диаметра - используйте шуруповерт SF 4-A22 с коронками с победитовыми зубцами. Компактный и легкий SF 4-A22 с бесщеточным двигателем и высокими оборотами позволит быстро выполнить сверление отверстий в гипсокартоне любой плотности. Коронки с победитовыми зубцами имеют длительный ресурс и высокую универсальность, что позволяет применять их практически с любыми материалами. Прорези в корпусе коронок дают возможность легкого извлечения остатков материалов.
Для небольших кабельных пучков в отверстиях диаметром до 32 мм и кабелей в пластиковых трубках диаметром до 25 мм попробуйте готовое противопожарное решение - самоклеящиеся противопожарные диски CFS-D 25. Диски устанавливаются за 10 секунд: снять оболочку, установить на место, готово! На выполнение проходки с двух сторон от перегородки уйдет всего 20 секунд. А самое главное, вы обеспечите полноценную защиту от проникновения дыма и огня. Помимо основных противопожарных функций диски также выполнят звукоизоляцию выполненной проходки.
Противопожарный диск CFS-D 25
Самоклеящиеся диски для противопожарной защиты кабелей, кабельных пучков и кабельных каналов в отверстиях диаметром до 32 мм и кабелей в пластиковых трубках диаметром до 25 мм
Заказать онлайнАкк. дрель-шуруповерт SF 4-A22
Компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт с бесщёточным двигателем на платформе 22 В, оснащённая металлическим патроном, "мягким" пуском и системой ATC для продолжительной и безопасной работы
Заказать онлайнКоронка с победитовыми зубцами
Коронка с победитовыми зубцами для сверления отверстий в гипсокартоне и других материалах с высокой скоростью резки и крайне высоким сроком службы
Заказать онлайнРешения для удобства и позитивного настроения
Заряжайтесь на позитив!
Что нужно каждому монтажнику-профессионалу? Мы знаем правильный ответ: музыка для настроения, тележка для перемещения инструмента и хороший свет для комфортной работы даже в сложных условиях.
Надежный строительный радиоприемник RC 4/36-DAB c подключением по Bluetooth® и NFC или через AUX/USB подойдет для воспроизведения музыки с любых совместимых устройств. Он оснащен двухполосной акустической системой из 2-х динамиков по 20 Вт каждый, да еще и с функцией зарядного устройства для аккумуляторных батарей Hilti 12-36 В (12В через специальный адаптер CA-B12).
Недостаток освещения не проблема, когда у вас есть аккумуляторный фонарь SL 2-A22 или аккумуляторный прожектор SL 6-A22.
Светодиодный фонарь SL 2-A22 яркостью 500 лм (освещенность 350 люкс @ 1 м) оснащён вращающимся на 360° светодиодным модулем для освещения рабочих зон небольшого и среднего размера.
Мощный светодиодный прожектор SL 6-A22 яркостью 3000 лм (2100 люкс @ 1 м) снабжён вращающимся осветительным блоком на 180° в горизонтальной плоскости и на 360° в вертикальной. За счёт чего даёт большие возможности для регулировки освещения рабочей области. SL 6-A22 также оснащен уникальной конструкцией опоры, которая позволяет устанавливать или подвешивать фонарь на самых различных поверхностях.
RC 4/36-DAB
Акк. прожектор SL 6-A22
Аккумуляторный светодиодный фонарь на платформе 22 В с вращающейся головой и высококачественной оптикой для освещения рабочих зон среднего и большого размера
Заказать онлайнАкк. фонарь SL 2-A22
Компактный аккумуляторный светодиодный фонарь на платформе 22 В для освещения рабочих зон небольшого и среднего размера
Заказать онлайнТранспортировочная тележка
Универсальная тележка с грузоподъемностью до 150 кг для перевозки различного строительного оборудования
Заказать онлайн