Возможность оформления заказов недоступна
Hilti

Преимущества и применения

Магазин для шурупов SD-M 2 #2208485
Преимущества
  • Простота использования – благодаря улучшенной системе подачи ленты вероятность застревания или потери шурупов минимальна
  • Большая скорость работы, чем при использовании одиночных шурупов – выше производительность и меньше прерываний для перезарядки лент
  • Надежность, удобство и простота использования
  • Быстрое переключение из режима шурупов в ленте к одиночным шурупам одним простым движением без каких-либо инструментов
  • Простота извлечения и очистки магазина
Применения
  • Регулярное крепление гипсокартонных панелей к металлическим или деревянным подконструкциям с использованием шурупов в ленте длиной от 25 до 51 мм
  • Регулярное крепление деревянных панелей к металлическим или деревянным каркасам с использованием шурупов в ленте длиной от 25 до 51 мм
  • Регулярное крепление внешних обшивочных листов к металлическим или деревянным каркасам с использованием шурупов в ленте длиной от 25 до 51 мм
  • Совместимость с насадками S-SY PH2 102/4" (5) № 2131008 и S-SY PH2 102/4" (10) № 2131009

Техническая информация

Магазин для шурупов SD-M 2 #2208485

Документы и видео

Магазин для шурупов SD-M 2 #2208485