Skip to main content

Актуальная информация. Подробнее

Принадлежности для инструментов

Дополнительные аксессуары или запасные части для инструментов Hilti, предназначенных для анкеровки и крепежных работ

Дополнительные аксессуары или запасные части для инструментов Hilti, предназначенных для анкеровки и крепежных работ
Nose piece SDT 9-NP R красн. Высокоэффективный вертикальный адаптер для использования с шурупами в ленте для крепления поперечных перекрытий и каркасов
Удлинитель щеток SDT 9-H Высокоэффективный вертикальный адаптер для использования с шурупами в ленте для крепления поперечных перекрытий и каркасов
Вертикальный адаптер SDT 9 Высокоэффективный вертикальный адаптер для использования с шурупами в ленте для крепления поперечных перекрытий и каркасов
Вертикальный адаптер SDT 9 magazine Высокоэффективный вертикальный адаптер для использования с шурупами в ленте для крепления поперечных перекрытий и каркасов
Магазин для шурупов SMD 57 Принадлежность для шуруповерта с автоматической подачей шурупов в ленте длиной 9–57 мм – для крепления гипсокартона, деревянных панелей и внешней обшивки
Магазин для шурупов SD-M 2 Принадлежность для шуруповерта с автоматической подачей шурупов в ленте длиной 25–51 мм – для внутренних отделочных работ
Ограничитель глубины S-DG-D 11x50 Ограничитель глубины для использования с шуруповертами для гипсокартона для точной регулировки глубины установки
Пружина SMD57 Запасные части для магазина для шурупов SMD 57 02
Вернуться к списку продуктов ()
Сравнить
Продукция ()
Войдите, чтобы продолжить
Добавлено в корзину
Добавлено в корзину
перейти в корзину