Компл. SD-M 2+ 2000x S-DS01B 3,5x25М1
New productАртикул #3881458
Принадлежность для шуруповерта с автоматической подачей шурупов в ленте длиной 25–51 мм – для внутренних отделочных работ
- Длина: 193 мм
- Длина винта, макс.: 51 мм
- Вес: 0.28 кг
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Компл. SD-M 2+ 2000x S-DS01B 3,5x25М1 #3881458
Преимущества
- Простота использования – благодаря улучшенной системе подачи ленты вероятность застревания или потери шурупов минимальна
- Большая скорость работы, чем при использовании одиночных шурупов – выше производительность и меньше прерываний для перезарядки лент
- Надежность, удобство и простота использования
- Быстрое переключение из режима шурупов в ленте к одиночным шурупам одним простым движением без каких-либо инструментов
- Простота извлечения и очистки магазина
Применения
- Регулярное крепление гипсокартонных панелей к металлическим или деревянным подконструкциям с использованием шурупов в ленте длиной от 25 до 51 мм
- Регулярное крепление деревянных панелей к металлическим или деревянным каркасам с использованием шурупов в ленте длиной от 25 до 51 мм
- Регулярное крепление внешних обшивочных листов к металлическим или деревянным каркасам с использованием шурупов в ленте длиной от 25 до 51 мм
- Совместимость с насадками S-SY PH2 102/4" (5) № 2131008 и S-SY PH2 102/4" (10) № 2131009