S-DS 01 B M Шурупы с острым наконечником для гипсокартона
New productАртикул #r4432
Шуруп для гипсокартона в ленте (с фосфатным покрытием) для магазина для шурупов SMD 57 – для крепления гипсокартонных панелей к металлу
- Тип головы шурупа: Рожковая головка
- Тип шлица: PH №2
- В ленте: Да, совместимо с магазином для шурупов SMD57
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Высокоэффективная работа практически без отходов – шурупы для гипсокартона Hilti сертифицированы в соответствии с европейским стандартом CE и протестированы в соответствии со стандартом EN 14566 для обеспечения качества и надежности
- Предназначен для использования с магазином SMD 57 и шуруповертами SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 и SD 6000
- Высокая скорость установки – больше работы за меньшее время
- Большая производительность установки – полный контроль производства шурупов для гипсокартона со стороны компании Hilti обеспечивает качество и совместимость продукции
- Оптимальное решение состоит из шуруповерта для гипсокартона, шурупов в лентах и магазина
Применения
- Крепление гипсокартонных панелей к металлическим подконструкциям (до 0,88 мм)
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.