- Главная страница
- Услуги
- Услуги доставки
- Доставка продукции Hilti
- Доставка в адрес
Доставка в адрес
![Доставка инструмента Hilti](/content/hilti/EE/RU/ru/support-and-downloads/info_center/delivery-services/delivery-details/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.png/1643030555893.png)
Условия доставки в адрес:
- Населенный пункт, включенный в список стандартной доставки
- Возможность стандартной доставки в выбранный адрес. В противном случае мы с вами свяжемся.
- Стоимость доставки зависит от нескольких параметров: расположения населенного пункта, веса и габаритов заказа
- Доставка осуществляется только по рабочим дням с 09:00 до 18:00
- Выгрузка из кузова машины грузовых мест производится силами водителей до крыльца весом до 30 кг, в остальных случаях клиент осуществляет разгрузку самостоятельно.
- При заказе профиля длиной более 3 м к указанному тарифу будет начислена надбавка
- Заказ, оформленный на юридическое лицо, выдаётся только при наличии печати организации или доверенности на получателя
- При получении заказа другим доверенным лицом необходимо предоставить оригинал доверенности и паспорт
- По выходным и праздничным дням доставка не осуществляется
Обратите внимание, что сервис стандартной доставки не предполагает оформление пропуска на объект. Поэтому, если для заезда на территорию объекта необходимо предварительное оформление пропуска, вам нужно оформить услугу доставки внутри территории объекта.
При возникновении количественного либо качественного расхождения грузовых мест, важно оформить Торг-2 («Акт о количественном и качественном расхождении») в присутствии:
- Водителя (с оформлением подписи и расшифровки с его стороны)
- Комиссии (с оформлением подписи и расшифровки со стороны каждого участника)
- С подробным описанием о количественном или качественном расхождении и заключением комиссии
- Корректное оформление Торг-2 имеет сильное влияние на улучшение качества доставки
Самовывоз со склада Hilti: бесплатно
СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ ЗОН
Транспортная зона 1 | Транспортная зона 2 | Транспортная зона 3 | Транспортная зона 4 | Транспортная зона 5 |
---|---|---|---|---|
Москва и Московская область | Города с населением более 300 000 человек Сибири |
Города с населением более 300 000 человек на Дальнем Востоке |
Радиус 30 км вокруг городов с населением более 300 000 человек |
Все остальные города с доступной инфраструктурой |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | Города с населением от 100 000 до 300 000 человек | |||
Города с населением более 300 000 человек в Европейской части России |
Нормативное время на прием заказа Клиентом
Вес, кг | Время |
---|---|
до 100 |
20 минут |
100-300 |
30 минут |
300-1000 |
50 минут |
1000-5000 |
1.5 часа |
5000-10000 |
2 часа |
10000-20000 |
3.5 часа |
Тарифы при доставке в адрес (без НДС)
Вес заказа, кг | Транспортная зона 1 | Транспортная зона 2 | Транспортная зона 3 | Транспортная зона 4 |
Транспортная зона 5 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
5-20 | 1600 | 1750 | 1850 | 2180 | 2250 |
20-100 | 2050 | 2250 | 2350 | 2760 | 2950 |
100-500 | 3450 | 3900 | 4200 | 7450 | 8400 |
500-1000 | 7200 | 9600 | 11000 | 12980 | 14700 |
1000-3000 | 12650 | 15000 | 17900 | 21800 | 24000 |
3000-10000 | 18700 | 23000 | 28220 | 40000 | 48000 |
10000-20000 | 31000 | 45000 | 55000 | 70000 | 85000 |
Надбавка к стандартному тарифу при наличии в заказе длинномерной продукции (без НДС)
Вес заказа, кг | Транспортная зона 1 | Транспортная зона 2 | Транспортная зона 3 | Транспортная зона 4 |
Транспортная зона 5 |
---|---|---|---|---|---|
0-5 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
5-20 | 2400 | 2650 | 2800 | 3300 | 2500 |
20-100 | 3100 | 3400 | 3550 | 4150 | 4450 |
100-500 | 5200 | 5900 | 6300 | 11200 | 12600 |
500-1000 | 10800 | 14400 | 16500 | 19500 | 22000 |
1000-3000 | 18975 | 22500 | 26850 | 32700 | 36000 |
3000-10000 | 28050 | 34500 | 42330 | 60000 | 72000 |
10000-20000 | 46500 | 67500 | 82500 | 105000 | 127500 |