Подключение к сети во время проведения электромонтажных работ и монтаже систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования могут доставить вам немало хлопот. Более 20 разных инструментов на платформе 22 В (включая батареи и зарядные устройства), на которые распространяется период “Никаких затрат” до 2-х лет, обеспечат вам независимость от сети и бесперебойность работы. Вы можете выбрать 3 любых решения, одну или несколько батарей емкостью 3 или 5,2 Ач, зарядное устройство, а также удобную сумку для переноски инструмента. При необходимости вы можете докупить недостающие решения без дополнительных затрат на батареи или зарядные устройства, ведь вы можете использовать те, что у вас уже есть. Подробнее с предложением вы можете ознакомиться в разделе «Собери себе комплект».