homme sur un chantier en train de poncer un mur

Профессиональный ремонт

Шлифовка и финишная отделка

Откройте для себя наши решения для шлифования и финишной отделки, воспользуйтесь рекомендациями для повышения производительности.

Что может быть лучше, чем клиенты или коллеги, впечатленные качеством ваших отделочных работ?

Для гарантированного «вау-эффекта» важно тщательно подготовить поверхность перед нанесением любых отделочных материалов: грунтовки, краски, морилки или лака.

Это не так просто и обычно отнимает много сил и времени.

Как же выполнить отделочные работы идеально, при этом не потратив много сил?

Наши советы

шаг 1 - Удалить старое, чтобы положить новое

В любом ремонте прежде, чем положить новое покрытие, нужно удалить старое. Для этого вам нужно проделать множество действий, прежде чем вы сможете по-настоящему обновить пространство.

Идеальный вариант — вооружиться универсальными инструментами, которые помогут в любой ситуации.

Please enter alternative text here (optional)

Послушайте профессионалов

Выбирайте отбойный молоток TE 500-AVR или TE 700-AVR. Они предназначены для легкого демонтажа в любом рабочем положении.

TE 500-AVR или TE 700-AVR подходят для снятия изоляции с поверхностей и выполнения легкой зачистки при подготовке к отделке с помощью плоского или плоского широкого долота.

Преимущества наших отбойных молотков:

  • Прочная конструкция и система вентиляции для увеличения срока службы;
  • Компактный дизайн и эргономичная ручка для лучшего захвата;
  • Съемный электрический кабель для быстрой и легкой замены на месте;
  • Система подавления вибраций (AVR) для комфортной работы;
  • Совместимы с системой пылеудаления TE DRS-B.

Выбор наиболее универсальных электроинструментов может оказаться главным шагом к повышению производительности на ваших рабочих площадках.

Если вы все еще сомневаетесь в том, какой отбойный молоток лучше всего подойдет для ваших задач, не стесняйтесь обращаться к нашим сотрудникам за помощью.

Часто наиболее универсальные электроинструменты оказываются ключом к производительности на ваших рабочих площадках.

Если вы все еще сомневаетесь в том, какой отбойный молоток лучше всего подойдет для ваших задач, не стесняйтесь обращаться к нашим сотрудникам за помощью.

Шаг 2 - Сделайте работы качественно - произведите впечатление на заказчиков

Чтобы поверхности выглядели идеально, нужно позаботиться о шлифовке.

Для этого вы, вероятно, привыкли использовать традиционные шлифовальные машины — легкую для стен, более мощную для полов. Они хорошую справляются с работой, нечего сказать, но все усложняется, когда заказчику требуется определенный тип отделки: шлифованный бетон, глянцевая или матовая поверхность.

Часто невозможно добиться идеального результата с помощью обычной шлифовальной машины, не потратив на это часы или даже дни!

Опять же, для идеального шлифования вам понадобятся универсальные и надежные инструменты.

Please enter alternative text here (optional)

Алмазная шлифовальная машина DGH 130 обладает множеством преимуществ, позволяющих сэкономить ваше драгоценное время при ремонтных работах:

  • шлифовальная система, рассчитанная на производительность до 50% выше, чем у стандартных шлифовальных машин;
  • эргономичный дизайн ручки для удобной работы в любом положении;
  • несколько скоростей для точной шлифовки любых поверхностей;
  • регулируемый пылезащитный кожух для шлифовки в углах и местах примыкания.

Эта алмазная шлифовальная машина позволяет выполнять все виды корректирующих работ — удаление покрытия, подготовку к покраске, сглаживание или нанесение шероховатостей. В рекордно короткие сроки, без усилий и одним инструментом!

Неплохо не правда ли?

С огромным ассортиментом полировочных дисков с зернистостью от 50 до 200 вы выполните все чисто, четко и точно.

Тот самый случай, когда детали имеют значение!

Для шлифовки лучше использовать строительный пылесос VC 20L-X для работы без пыли. Это защитит ваше здоровье и предотвратит появление слишком большого количества грязи на вашем объекте.

Поделиться