- Главная страница
- Демонтаж. Внутренняя отделка
![homme en train de forer dans un mur avec un burineur](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-demolition/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1631624048964/pro-reno-burinage.jpeg)
Профессиональный ремонт
Демонтажные работы
Откройте для себя наши решения для демонтажных работ и воспользуйтесь рекомендациями для повышения производительности.
Другие этапы ремонта
При ремонте часто сносят перегородки или демонтируют старый пол, плитку, удаляют керн из штробы. Так много задач, которые производят астрономическое количество пыли, которая пагубно влияет на здоровье и может привести к плачевным последствиям.
Чтобы сохранить свое здоровье и повысить продуктивность, важно быть хорошо экипированным: ознакомьтесь с нашими рекомендациями.
Наши советы
1. Легкий или интенсивный демонтаж: выберите подходящий инструмент!
На строительной площадке, как и в жизни, главное — поддержка.
Чтобы сделать проем,снести перегородку, удалить старую плитку выбирайте инструменты, которые сэкономят ваше время и позволят выполнить работу качественно.
![TE 50-AVR (3rd Generation) TE 50-AVR (3rd Generation)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-demolition/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1609406322787/te50avr-transpercement-maconerie.jpeg)
Легкий демонтаж
Лучший союзник в этой работе — перфоратор, он никогда не разочаровывал!
Перфоратор TE 50-AVR имеет множество преимуществ:
- универсальность использования (Ø 12-40 мм);
- ударное бурение во всех материалах: бетон, камень, кладка;
- легкое и среднеинтенсивное долбление кирпича и бетона;
- низкая вибрация.
![Homme perce un mur avec un burineur TE 700-AVR](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-demolition/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1609406344892/demolition-mur-te700.jpeg)
Интенсивный демонтаж
Для демонтажа кирпичной кладки подойдет надежный и эффективный отбойный молоток TE 700-AVR. Его преимущества:
- оптимальное соотношение производительности и веса;
- бесщеточный двигатель;
- широкий ассортимент долот.
Проще говоря, перфоратор позволяет выполнять легкие демонтажные работы (удаление старой плитки, керна из штробы). Но когда нужен интенсивный демонтаж его силы удара недостаточно. Чтобы не тратить часы на эту работу, выбирайте инструмент помощнее.
Профессионалы ремонта знают: отбойный молоток — это гарантия быстрой и точной работы по демонтажу!
2. Избавьтесь от пыли
Вы знаете, что некоторые работы производят огромное количество пыли. При демонтаже перегородок, пола или потолка всего за час долбления образуется 2 кг пыли. Это очень много!
Строительная пыль опасна и не всегда видна. Нужно беречь себя и работать без пыли, не подвергая опасности здоровье.
Чтобы обезопасить себя и не тратить время на уборку стройплощадки, используйте систему пылеудаления TE-DRS-Y (для перфораторов SDS maх) или TE DRS-B (для отбойных молотков).
В сочетании с перфоратором SDS-Max или отбойным молотком она обеспечивает практически беспыльное долбление или бурение. Кроме того, защита инструментов от пыли увеличивает их срок службы.
![aspirateur vc 20-x aspirateur vc 20-x](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/professional-renovation/renovation-demolition/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676636639354/aspirateur-chantier-leger-vc20x.jpeg)
Для уборки строительной площадки выбирайте профессиональный строительный пылесос VC 20L-X.
Его бак собирает сухую, а иногда и влажную пыль (класс L) объемом до 15 л в экстремальных условиях эксплуатации.
Крайне важно хорошо защитить себя от пыли, чтобы сохранить здоровье и комфортно себя чувствовать во время сухих работ (кладка, кирпич, бетонный блок).
Не секрет, что для экономии времени и защиты здоровья необходимо быть хорошо экипированным!
3. Меньше вибраций - больше комфорта!
Регулярное использование ручных вибрационных машин может вызвать серьезные нарушения в суставах, а также в нервной системе или кровообращении. Важно помнить об этих проблемах и предотвращать их возникновение.
Система активного снижения вибрации (AVR), разработанная Hilti, снижает уровень вибрации на две трети по сравнению с электроинструментами других производителей, обеспечивая повышенную производительность и комфортную работу. Это помогает избежать проблем со здоровьем, связанных с вибрацией, и продлевает срок службы ваших инструментов.
Хорошей новостью является то, что AVR доступен на многих инструментах Hilti, таких как перфоратор TE 50-AVR или отбойных молотков TE 700-AVR и TE 800-AVR.
Используя инструменты с системой AVR, вы ограничите воздействие вибрации на руки и спину и сохраните суставы здоровыми.