- Главная страница
- Электромонтаж

Инструменты для электромонтажных работ
Быстро, качественно, с гарантией
Штробление быстро и без пыли, разводка кабелей без бурения, ровные штробы. Думаете, это только мечты? А вот и нет. Команда Hilti подготовила для вас решения, которые помогут сделать электромонтажные работы быстро и качественно.
Содержание
Разметка кабельных трасс

Универсальный нивелир PM 30-MG
- зеленый луч;
- тонкая регулировка и статичный отвес;
- горизонтальная и вертикальная развертка 360°;
- дальность измерения – 40м

Оптимальный нивелир PM-2LG
- зеленый луч;
- горизонтальная развертка 180°;
- вертикальная развёртка 135°;
- дальность измерения – 40м

Базовый нивелир PM-2-L
- красный луч;
- горизонтальная развертка 180°;
- вертикальная развёртка 135°;
- дальность измерения – 20м
Штробление
Штроборез DCH 150-SL
Строительные пылесосы VC 20L-X/VC 40L-X
Удаление керн и отверстий для подрозетников

Перфоратор TE 30-AVR
Идеально подойдет для удаления керн
- Оснащен системой активного подавления вибрации (AVR), которая обеспечивает меньшую усталость оператора, что повышает ежедневную эффективность работы
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
Рекомендуемые продукты

Перфоратор TE 60 ATC/AVR
Для изготовления отверстий для подрозетников
- Оснащён системами активного контроля крутящего момента (ATC) и активного подавления вибрации (AVR);
- Дополнительная система пылеудаления DRS-Y собирает до 95% пыли;
- Съемный кабель питания для быстрой и удобной замены при повреждении непосредственно на рабочей площадке;
- Бесплатное обслуживание в течение 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
Крепление кабеля

BX3-ME A22
Незаменимый помощник в креплении кабеля
Подходит для постоянного и серийного крепления в труднодоступных местах и эпизодических работ для крепления в пол:
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку;
- В BX 3-ME A22 основным источником энергии является батарея 22 Вольт - отлично подходит для выполнения надежных креплений к бетону, стали и некоторым типам кирпичной кладки;
- Высокая скорости забивания – 1 гвоздь в секунду