Уст-во для диагностики батарей BD 14/36
New productАртикул #2152273
Устройство для проверки рабочего состояния литий-ионных батарей Hilti
- Совместимость системы аккумулятора: 14 В, 22 В, 36 В
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Уст-во для диагностики батарей BD 14/36 #2152273
Преимущества
- Карманное устройство для быстрой диагностики рабочего состояния аккумуляторных батарей
- Проверка электроники, ячеек и емкости батареи за несколько секунд
- Экономия времени – устраняет необходимость ждать возврата работающих батарей из ремонтного центра
- Диагностическое устройство для всех литий-ионных батарей Hilti от 14 до 36 В
- Два светодиодных индикатора (зеленый и красный) для четкой и понятной индикации
Применения
- Подходит для проверки всех литий-ионных батарей Hilti от 14 В до 36 В
- Проверка литий-ионных батарей Hilti для контроля их состояния в рамках Флит менеджмента
- Контроль состояния батареи перед началом работы
Услуги
![Обслуживание инструмента Hilti](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента
- 3 дня или бесплатно – обслуживание и чистка инструмента в течение 3 дней или бесплатный ремонт.