SFE 2-A12 Дрель-шуруповерт с несколькими патронами
New productАртикул #r11102216
Компактная аккумуляторная дрель-шуруповерт на платформе 12 В с четырьмя патронами (патрон со смещенным центром, угловой патрон, патрон для сверления 13 мм и патрон-держатель для шестигранных бит) для работ в труднодоступных местах
- Макс. крутящий момент (мягкое/твердое соединение): 21 Нм (мягкий" момент"), 34 Нм (жесткий" момент")
- Обороты без нагрузки: передача 1: 400 об/мин; передача 2: 1600 об/мин
- Количество скоростей: 2
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Универсальный инструмент «четыре в одном» – сменные патроны: патрон со смещением, адаптер для правого рабочего угла, патрон 13 мм и патрон-держатель для шестигранных бит
- Улучшенная эргономика – эта дрель-шуруповерт с несколькими патронами разработана для надежного удерживания в руке, что важно для удобства и контроля работы, особенно в неудобных положениях
- Большой крутящий момент, но небольшой вес – высокая скорость сверления 1600 об/мин и крутящий момент 34 Нм в максимально компактном корпусе
- Инструмент оснащен всем необходимым для точной работы – подсветка с двумя яркими светодиодами, магнитный держатель для бит и 15-ступенчатая муфта для эффективного закручивания шурупов без повреждения рабочих материалов
- Бесщеточный мотор – практически не требует обслуживания, что позволяет свести к минимуму время неиспользования
Применения
- Регулярное сверление и закручивание шурупов в труднодоступных местах – особенно при столярных работах, а также при установке водопроводных систем, электрооборудования и распределительных шкафов
- Закручивание шурупов диаметром до 6 мм в дерево
- Закручивание самосверлящих шурупов диаметром до 4,8 мм в металл
- Сверление отверстий диаметром до 14 мм в дереве с использованием спиральных и перьевых сверл
- Сверление отверстий диаметром до 6 мм в металле с использованием сверл из быстрорежущей стали
Услуги
Флит менеджмент
Мы управляем вашим инструментом, вы управляете своим бизнесом.
- Отдельная маркировка и возможность отслеживания в режиме онлайн обеспечивают прозрачность контроля всего ассортимента инструментов.
- Ежемесячный платеж за использование покрывает все расходы, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом инструментов, что помогает обеспечить полный контроль расходов.
- Высокоэффективные инструменты и последние технологические разработки помогают повысить производительность на рабочей площадке.
- Подменный инструмент на время ремонта для уменьшения простоев.
- Краткосрочная аренда инструмента на время пиковых нагрузок или для выполнения специальных задач помогает сократить финансовые расходы.