Создан по вашему запросу

Флит Менеджмент

Image alt text (optional)

Флит Менеджмент - это инновационная услуга, благодаря которой вам будет доступно любое необходимое оборудование и его обслуживание без дополнительных издержек. Все расходы включены в единый ежемесячный платеж.

Зарабатывайте деньги не потому, что у вас есть оборудование, а потому, что максимально эффективно его используете. 

КАКИЕ РИСКИ ПОД СОБОЙ НЕСЕТ НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ?

70 %

потери в эффективности работы
из-за необходимости поиска инструментов и материалов

75 %

перерасходка
может доходить в использовании оборудования и расходного материала

24 инструмента

в среднем теряется в год
из-за отсутствия прозрачности

10 %

инструментов
в нерабочем состоянии

15 %

инструментов
используется как резерв

1,5 года

и большая часть парка инструментов
заменяется на новые

45 минут

теряется рабочего времени
если инструмент ломается прямо на рабочем месте

4 причины выбрать Флит Менеджмент

Малая механизация в объеме стройки занимает хоть и небольшой объем от всех затрат, но напрямую влияет на производительность, сроки, зарплатный фонд. Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж.

Снижение трат

Повышайте эффективность вашего бизнеса

Контроль парка оборудования

Управляйте своими основными средствами

Управление капиталом

Обеспечьте свободное движение денежных потоков

Доступ к инновационным продуктам

Опережайте время с новыми технологиями

Снижение затрат

Image alt text (optional)

ДО 40% ВРЕМЕНИ УХОДИТ НА ПРОЦЕССЫ, А НЕ НА РАБОТУ

Прогнозирование расходов

Фиксированный ежемесячный платеж по программе Флит Менеджмент существенно упрощает процесс бюджетирования, покрывая все возможные затраты на использование оборудования, в течение периода до трех лет.

Снижение административных затрат

Всего один счет в месяц вне зависимости от размера парка оборудования без дополнительных соглашений и счетов за ремонт предельно сокращает затраты на администрирование.

Расширенное сервисное обслуживание

Только для клиентов программы Флит Менеджмент услуга «Сервис на всю жизнь» продлена на весь срок использования инструментов и включает бесплатную доставку. С программой Флит Менеджмент процесс ремонта является более простым, четким и позволяет оптимизировать временные, административные, денежные ресурсы.

Контроль парка оборудования

НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОМ ПРИВОДИТ К СЕРЬЕЗНЫМ ЗАДЕРЖКАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Четкая идентификация

Каждый инструмент программы Флит Менеджмент имеет индивидуальную маркировку с названием и логотипом вашей компании, на которой нанесены дата предстоящего обмена. Для вашего удобства мы также разместим на ней название объекта, для которого приобретался инструмент, а также имя ответственного лица, что позволяет упорядочить перемещение оборудования.

Полный обзор парка оборудования

Вся актуальная информация о парке Флит оборудования размещена в вашем личном кабинете Hilti Онлайн, предоставляя круглосуточный доступ к полному перечню имеющихся инструментов. Парк инструмента с указанием срока действия, даты обмена, нахождения на объекте или ответственного лица. Возможность оформить заказ 24 часа в сутки 7 дней в неделю без подписания дополнительных соглашений. Через личный кабинет в любое удобное время можно оформить заказ наклеек, сдать оборудование в ремонт, сообщить о краже инструмента.

Доступ к инновациям

Image alt text (optional)

На 30% снижается продуктивность при использовании старых инструментов

Максимальная производительность

Благодаря услуге обмена, вы всегда используете инструмент на пике его продуктивности и получаете  технологически обновленную линейку оборудования до того, как оно начинает устаревать.

Высокий уровень безопасности труда

 Работа инструментом, отвечающим современным требованиям, позволяет избежать несчастных случаев на рабочем месте, связанных с использованием изношенного оборудования.

Управление капиталом

Image alt text (optional)

ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ РЕСУРСЫ КОМПАНИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА

Увеличение рентабельности собственного капитала

Вы не выводите из оборота крупную сумму денег, тем самым получая возможность инвестировать в рост вашего бизнеса.

Исключение валютных скачков

Флит Менеджмент позволяет четко планировать и управлять бюджетом за счет фиксированных ежемесячных платежей. За 3 года договора ваш ежемесячный платеж не изменится.

Контроль финансовых показателей

Сохранение кредитной привлекательности вашей компании за счет управления соотношением собственных и заемных средств.

Оптимизация налоговой нагрузки

Уменьшение налога на прибыль компании за счет включения платежей по программе Флит Менеджмент в состав расходов.

Дополнительно

Защита от воровства

Внешняя кража

В случае совершения кражи инструмента вы можете оплатить только 20% от оставшихся платежей. Это потребует от вас предоставления документа, подтверждающего факт обращения в полицию по поводу совершенной кражи. 80% от всех платежей берем на себя мы.

Внутренняя кража или утеря инструмента

Система управления активами решит эту проблему. И тогда размер вашей выплаты составит 60%, 40% или 20% от суммы ежемесячных платежей на 1, 2 или 3-й год соответственно. В среднем это составляет остаточную стоимость утерянного инструмента, которую обычно фиксируют в форме штрафа сотруднику, по чьей вине произошла утеря.

Узнать больше про систему управления активами

Краткосрочная аренда

Пиковые нагрузки

В моменты пиковых нагрузок вы всегда сможете взять дополнительный инструмент в краткосрочную аренду. Таким образом вы снижаете свой парк подменного инструмента, но при этом максимально производительно выполните поставленную задачу.

Консультация по Флит Менеджменту


Оставьте свои данные, мы с вами свяжемся в течение одного дня

Поделиться