Универсальный сетевой отбойный молоток TE 3000-AVR
New productАртикул #r9671577
Чрезвычайно мощный отбойный молоток для бетона для разбивания полов в тяжелом режиме
- Направление долбления: Пол
- Тип патрона: HEX 28
- Вес в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 без аккумуляторной батареи: 29.9 кг
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Самая высокая эффективность разбивания среди всех отбойных молотков Hilti – не уступает пневматическим отбойным молоткам 30 кг – для быстрого выполнения крупных работ по разбиванию бетона
- Бесщеточный мотор и трехкамерная система смазки для более длительных межсервисных интервалов и продолжительного срока службы инструмента
- Повышенное удобство работы оператора благодаря системе активного подавления вибрации (AVR) с двумя полностью разделенными рукоятками
- Съемный кабель питания для более быстрой и удобной замены в случае повреждения непосредственно на стройплощадке
- Дополнительная система пылеудаления TE DRS-3000, которая собирает до 95% пыли
Применения
- Разбивание бетонных плит и фундамента с средними или высокими нагрузками
- Разрушение асфальта при строительстве дорог, укладке труб и различных ремонтных работах
- Удаление бетона для установки арматуры и инженерных сетей
- Рытье и утрамбовывание земли
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.
Услуги
Обслуживание инструмента Hilti
- Решение всех вопросов по одному клику или звонку
- Бесплатное обслуживание до 2-х лет, включая замену изношенных деталей, приёмку инструмента в сервис и его доставку
- 3 месяца «Никаких затрат» после полноценного платного ремонта.
- Гарантия качества деталей и отсутствия производственного брака в течение всего срока службы инструмента