Возможность оформления заказов недоступна

Оцинкованные профили

Модульные системы оцинкованных профилей для установки трубных опор, вентиляционных каналов и кабельных лотков. Специально предназначены для обеспечения большей гибкости и простоты использования

Модульные системы оцинкованных профилей для установки трубных опор, вентиляционных каналов и кабельных лотков. Специально предназначены для обеспечения большей гибкости и простоты использования
MT-20 Профиль Профиль для трапециевидных конструкций для невысоких нагрузок, для использования внутри помещений
MT-30 Профиль Распорный профиль, для использования внутри помещений
MT-40 Профиль Распорный профиль, для использования внутри помещений
MT-60 Профиль Распорный профиль, для использования внутри помещений
MM-ST Оцинкованный предварительно установленный Т-образный болт для быстрого крепления к профилям MM
MQ-72 Монтажный профиль
MQK-21 D Двойная консоль Оцинкованная двойная консоль для средних нагрузок при использовании внутри помещений
Консоль MQK-41 Оцинкованная консоль с одиночным профилем MQ высотой 41 мм для средних нагрузок
MQK-41/3 Консоль Оцинкованная консоль с одиночным распорным каналом MQ высотой 41 мм и толщиной 3 мм
MQK-72 Консоль Оцинкованная консоль с одиночным распорным каналом MQ высотой 72 мм для средних нагрузок
MQN-C Монтажная гайка для профилей
MQA-B Высокоэффективный оцинкованный трубный хомут с огнестойкостью, проверенной в соответствии с ETA
MQW-S Угловая консоль Оцинкованный уголок 90­° для крепления нескольких распорных каналов MQ при использовании со средними или высокими нагрузками
MQP-U Универсальный соединитель
MQB Зажим для Т-образного соединения
MQT Монтажная струбцина Оцинкованная монтажная струбцина для крепления профилей MQ непосредственно к стальным балкам
MQZ Связь для профиля, скоба на срез
MRK-21 Консоль Оцинкованная монтажная консоль для крепления к базовому материалу
MRK-41 Консоль Оцинкованная монтажная консоль для крепления к базовому материалу
MRW 90° Оцинкованная угловая консоль для крепления профилей MR или консолей
MRP Рельсовые опоры Оцинкованный базовый соединительный элемент для крепления профилей к базовому материалу
MRN Оцинкованная гайка для профилей
MRM Оцинкованная гайка для профилей для установки трубопроводов
MRW 45°/135° Оцинкованная угловая консоль для крепления профилей MR или консолей
Зажим профиля MRB Гальванизированный соединительный элемент для крепления профилей MR или консолей
MRV-3D Соединитель Оцинкованный трехмерный соединительный элемент для крепления распорных каналов MR или консолей
MRV-A Соединитель Оцинкованная базовая деталь для соединения распорных каналов и регулируемых соединительных элементов
Резьбовая шпилька Резьбовая шпилька для крепления регулируемых соединительных элементов к другим компонентам
MQV-P4 Стяжка для каналов Оцинкованный плоский соединительный элемент для каналов, используемый как продольный удлинитель для каналов MQ