MQW-8/45 Угловая консоль
New productАртикул #r11307517
Оцинкованный уголок 45° или 135° для соединения нескольких распорных каналов MQ
- Разрешительные документы: Shock approved (LS-S-06-904)
- Материал: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Покрытие: С покрытием для внутреннего использования (электролитическое цинкование)
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Может использоваться с монтажными гайками для каналов – для значительно более быстрой и регулируемой сборки
- Возможность регулировки – легко устанавливается и перемещается вдоль распорных каналов
Применения
- Сборка каркасов или соединений с использованием уголков 45° или 135°
- Совместимость с различными распорными каналами MQ
- Рекомендуется для использования в сухих помещениях
Для информации о технических свидетельствах и сертификатах, нажмите на соответствующий артикул.