- Главная страница
- Внутренняя отделка помещений
- Прокладывание штроб, резка бетона, камня, кирпича
Прокладывание штроб, резка бетона, камня, кирпича
![Штробление](/content/hilti/EE/RU/ru/products/homepage-and-new-products/tools-and-solutions-if/cutting-concrete-masonry/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1512027615772.jpg)
Работы внутри помещений, такие как прокладка штроб, подготовка плитки перед укладкой или корректировка проемов связаны с резкой бетона, камня или кирпича и требуют эффективного пылеудаления. Штроборезы и специальные кожухи для углошлифовальных машин Hilti помогут вам в этом. Все, что вам потребуется — это подключать пылесос. Различие материалов по абразивности и твердости требует особой тщательности при выборе алмазного диска, оптимально подходящего по производительности и ресурсу. Надежные штроборезы Hilti DC-SE 20 и DCH 180-SL разработаны для серийной прокладки штроб максимальной глубины 40мм и 60 мм соответственно. Если таких работ у вас не много, вы можете использовать кожух DC-EX для пылеотвода, а если возникнет необходимость в резке стены на глубину 120мм, например, для устройства проема, то используйте ручную машину DCH 300.