Осенняя коллекция инструментов

от законодателя строительных инноваций

Осенняя коллекция продукции HILTI — это обновленные перфоратор TE 70-ATC, установка алмазного бурения DD150-U, новые лобзики, шлифовальная машина и многое другое!

Все новинки, как и их предшественники, сочетают в себе качество, надежность и удобство эксплуатации. Они станут отличным дополнением к вашему комплекту инструментов!

Перфоратор TE 70-ATC

Чрезвычайно мощный перфоратор TE-Y (SDS Max) для бурения и долбления бетона в тяжелом режиме

Узнать больше

Острое долото TE-Y (SDS Max)

Высококачественное острое долото TE-Y (SDS Max) для долбления бетона и кирпичной кладки

Заказать онлайн

Узкое долото TE-Y (SDS Max)

Высококачественное узкое долото TE-Y (SDS Max) для контролируемого разбивания бетона и кирпичной кладки

Заказать онлайн

Установка алмазного бурения DD 150-U

Универсальный инструмент для алмазного бурения для изготовления вручную или на станине отверстий до 160 мм

Узнать больше

Диски DC-D SPX для твердой плитки

Высокоэффективный алмазный диск для непревзойденной производительности резки твердой плитки, например, керамической или гранитной

Заказать онлайн

Диски DC-D SPX для нетвердой плитки

Высокоэффективный алмазный диск для непревзойденной производительности резки нетвердой плитки, например, керамической или мраморной

Заказать онлайн

Аккумуляторная прямошлифовальная машина GDG 6-A22

Аккумуляторная прямошлифовальная машина с регулируемой скоростью и с высокоэффективным бесщеточным мотором для работы с металлом и другими базовыми материалами

Заказать онлайн

Лепестковые шлифовальные диски AF-D – SP

Высококачественные лепестковые шлифовальные диски для грубого и тонкого шлифования обычной или нержавеющей стали и других металлов

Заказать онлайн

Фибровые шлифовальные диски AP-D SP

Высококачественные фибровые диски с циркониевым зерном для грубого и чистового шлифования обычной или нержавеющей стали и других типов металлов

Заказать онлайн

Лобзиковая пила SJD 6

Лобзиковая пила мощностью 850 Вт с D-образной рукояткой и орбитальным режимом, обеспечивающая высокую скорость работы и удобство фигурной резки

Заказать онлайн

Лобзиковая пила SJT 6

Лобзиковая пила мощностью 850 Вт с Т-образной рукояткой и орбитальным режимом, обеспечивающая высокую скорость работы и удобство фигурной резки

Заказать онлайн

Аккумуляторный пресс-инструмент NCR 120-A

Аккумуляторный пресс-инструмент для кабелей, давление 12 тонн, с диаметром обжатия до 750 круговых милов (400 мм²)

Заказать онлайн

Инструмент для опрессовки труб NPR 032

Аккумуляторный инструмент на платформе 22 В для опрессовки металлических труб диаметром до 108 мм и пластиковых труб диаметром до 110 мм

Заказать онлайн

Инструмент для резки медного и алюминиевого кабеля NCT 85-A

Аккумуляторный режущий инструмент с пистолетной рукояткой для резки медного и алюминиевого кабеля диаметром до 3,3" / 85 мм

Заказать онлайн