- Главная страница
- Добро пожаловать на сайт Hilti.ru
Добро пожаловать на Hilti.ru
Мы уверены, что вам понравится новый яркий, светлый и жизнеутверждающий дизайн сайта Hilti.ru. Мы знаем, что он сильно отличается от того, к чему вы привыкли. Но такие перемены к лучшему, верно? Тем более, что повторная регистрация не требуется. Вы можете войти на новый сайт с текущими учетными данными. Еще не зарегистрированы? Тогда самое время зарегистрироваться прямо сейчас!
Посмотрите, как много хороших перемен вас ждет на сайте
Адаптивный дизайн
Дизайн сайта адаптивен, а это значит, что вы одинаково комфортно сможете просматривать сайт как на мониторе компьютера, будь он стандартным или широкоэкранным, так и на экране планшета или мобильного устройства. Кстати, владельцы iPad особенно оценят разницу: новый сайт исключительно дружелюбен к планшетам iOS.
Если у вас остались вопросы, вы можете посмотреть короткие видео ниже или позвонить по телефону отдела по работе с клиентами Hilti. Номер остался прежним: 8 (800) 700-52-52