- Главная страница
- Аккумуляторный шуруповерт SF 4 22 вольт
Ваш любимый инструмент стал еще лучше
на смену SFC 22-A пришел SF 4-A22
Аккумуляторный шуруповерт SFC 22-A долгое время был абсолютным бестселлером в аккумуляторной технике, наши клиенты полюбили его за надежность и универсальность. Но технологии не стоят на месте, пришло время сделать ваш любимый инструмент еще лучше. Мы знаем, как долго вы этого ждали. Встречайте новый аккумуляторный шуруповерт SF 4-A22.
Найдите отличия
Основные отличия SFC 22-A и SF 4-A22
- Более компактный
- Бесщеточный мотор — меньше ремонтов
- Более высокий крутящий момент
- Металлический патрон для самых тяжелых условий
- АТС (cистема активного контроля крутящего момента) для большей безопасности и комфортной работы
- Обновленная эргономика для удобства работы в любых условиях
Параметры | SFC 22-A | SF 4-A22 |
---|---|---|
Размеры (Д*Ш*В) | 202 х 92 х 234 мм | 178 х 63 х 250 мм |
Вес (кг) | 1.31 кг | 1.28 кг |
Момент: "Мягкий" | 28 Нм | 36 Нм |
Момент: "Жесткий" | 55 Нм | 62 Нм |
Обороты G1/G2 | 600/1800 | 610/2100 |
Что может SF 4-A22
Сверление в дереве перьевыми сверлами
Сверление в металле сверлами до 10 мм
Изготовление отверстий для подрозетников в гипсокартоне
Изготовление отверстий в металле с помощью биметаллической коронки
Заворачивание шурупов до 8 мм в дерево
SF4 A22 в деле
Все наши решения разрабатываются для того, чтобы ваш бизнес развивался: увеличивайте продуктивность и выполняйте задачи еще быстрее, эффективнее и с большим комфортом.
SF 4-A22 — настоящая инновация в классике.
Дополнительные сервисы
Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать большеКраткосрочная аренда
Услуга краткосрочной аренды позволяет получить доступ к профессиональным инструментам Hilti без больших вложений.
Узнать большеДоставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше