- Главная страница
- Монтажные системы MT

Получите необходимую поддержку с помощью MT
Единое комплексное решение для ваших требований к монтажу
Система MT компании Hilti, простая в проектировании и сборке, является единственным решением, которое вам когда-либо понадобится практически для всех монтажных опорных конструкций. Планируете ли вы монтаж инженерных сетей, например, опор для труб и кабельных лотков, или платформ доступа и интегрированных полов для энергетических и промышленных проектов, вам понадобится только одна универсальная, легкая и высокоэффективная система.


Делайте больше с меньшими усилиями
Оптимальное по стоимости решение для всего спектра опор
Благодаря комплексной системе MT от Hilti мы охватываем практически все сценарии загрузки. Это решение, обладающее коррозионной стойкостью, включая цинк-магниевое покрытие, идеально подходит как для легких коммуникаций, таких как воздуховоды и кабели связи, так и для кабельных лотков и более тяжелых кабельных лестниц, и даже для больших некритичных трубопроводов или более тяжелого механического оборудования. В результате планирование, управление и сборка металлических каркасов и несущих конструкций стали проще, чем когда-либо. Кроме того, выбрав MT, вы сможете легко и просто объединить все ваши инженерные коммуникации в единую несущую конструкцию, разработанную с учетом оптимальной эффективности.

Упрощение проектирования
Избавьтесь от головной боли планирования
Чтобы помочь упростить проектирование опор, компания Hilti разработала новую серию мощных специализированных программных решений. С помощью PROFIS Modular Supports Engineering вы можете создавать модели опор, рассчитывать их и экспортировать готовое решение в платформы 2D и 3D проектирования. Компания Hilti также предлагает подключаемые модули для стандартных инструментов структурного проектирования (STAAD.Pro) и инструментов моделирования проектирования установок (Smart 3D). Вы также получите доступ к содержимому библиотеки BIM/CAD и семействам Revit, что позволит интегрировать проект системы MT в ваши текущие рабочие процессы. При этом инженеры Hilti в любое время готовы оказать квалифицированную помощь, помогая упростить даже более крупные и сложные проекты.

Бесшовная сборка
Для более быстрой, безопасной и простой установки
Установка балок, распорных каналов и других компонентов системы МТ осуществляется интуитивно и без проблем. Соединяйте швеллеры с балками одной рукой благодаря резьбонарезающим болтам, которые устраняют необходимость в гайках и шайбах. Для упрощения монтажа компания Hilti также разработала инновационные соединительные элементы Twist-Lock, которые вставляются в распорный канал одним движением руки "нажать и повернуть". При установке они прорезают паз в канале, обеспечивая быстрое и высокоточное размещение компонентов. Соединительные элементы Twist-Lock не соскальзывают до окончательного затягивания и впоследствии их можно переставить. Более того, в некоторых случаях вам вообще не понадобятся соединительные элементы благодаря прямому соединению балки с балкой или распорки с балкой. Даже при использовании всего спектра компонентов MT, вы будете наслаждаться оптимизированной системой, разработанной для максимально возможного многоцелевого использования.

Специализированные решения
Услуги резки, комплектации, предварительной сборки
Систему MT компании Hilti можно легко разрезать и собрать на рабочей площадке. Она абсолютно универсальна, что позволяет вносить изменения в конструкцию в полевых условиях и экономить на дорогостоящей доработке - и, конечно, исключает необходимость сварки. Кроме того, компания Hilti может оказать поддержку вашему проекту, предоставив услуги по резке, комплектации и предварительной сборке. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Спроектировано надолго
Высочайшая коррозионная стойкость
Система MT разработана для обеспечения оптимальной коррозионной стойкости как в помещении, так и на открытом воздухе. При эксплуатации внутри помещений вы получите преимущества от использования высококачественного решения Hilti, при котором профили оцинковываются по методу Сендзимира, а соединители и опорные пластины - оцинковываются гальваническим методом. Решение для наружной установки сочетает в себе горячее цинкование (для таких компонентов, как соединители и опорные пластины) и цинково-магниевое (технология ZM) для профилей. Профили ZM соответствуют стандартам ASTM A1046 и EN 10346. Используя технологию ZM, вы получите такие преимущества, как прочность и долговечность, повышенная экологичность и оптимизация затрат. Поскольку большая часть стали в модульных несущих конструкциях находится внутри профилей, использование преимуществ ZM таким образом имеет смысл.