Решения для монтажа слаботочных сетей

Подключите ваше электрооборудование к сети

Есть затруднения в развитии вашего бизнеса, так как не можете одновременно взять больше проектов? Разочарованы медленным процессом разметки трасс или штроблением? Заинтересованы в быстрых технологиях крепления трасс и простых в монтаже противопожарных решениях, для которых не нужно заключать дополнительный контракт? Выбирая решения Hilti для  электромонтажных работ, вы получите значительный прирост производительности на каждом этапе вашего проекта.

Loading

Лазерная разметка

Наслаждайтесь более быстрой разметкой и выравниванием

Традиционная разметка с рулеткой и меловыми линиями – процесс медленный и трудоемкий, а некоторые измерительные инструменты, представленные на рынке, не обеспечивают требуемого уровня производительности. Но с такими измерительными инструментами, как аккумуляторные многолучевые лазеры PM 30-MG и PM 40-MG, вы выиграете от высокой надёжности, более быстрого и точного выравнивания и отличной видимости.  Попробуйте наши простые в использовании лазерные измерители для таких задач, как измерение кабельных трасс и каналов, и используйте наши сканеры бетона, чтобы избежать дорогостоящих простоев, вызванных обнаружением скрытых объектов.

Перейдём к делу!

Более быстрое и безопасное штробление и долбление

Стандартные решения для резки и долбления – например, молоток и зубило, углошлифовальная машина или отбойный молоток – могут быть медленными и трудоёмкими. Они также могут вызвать повреждения и дорогостоящую переделку. А новый штроборез Hilti DCH 150-SL поможет вам выполнить штробу для электромонтажа до 40% быстрее, чем другие аналогичные инструменты на рынке.

Получите быструю и чистую штробу шириной и глубиной до 50 мм и наслаждайтесь работой практически без пыли. Необходимо быстро проделать проходку в стене для прокладки кабелей? Наши комбинированные перфораторы обеспечивают высокую производительность. Совместите их с нашей системой DRS, и как бурение, так и долбление будут практически без пыли.

Более быстрое крепление

Экономьте время с техникой прямого монтажа

Ищете более производительную альтернативу сверлению и установке анкеров для крепления кабельных трасс? Переходите на прямой монтаж с помощью аккумуляторного пистолета Hilti BX 3. Не использующий процесс сжигания газа и более безопасный в использовании, он позволяет работать в три раза быстрее, чем другие методы крепления, при этом предлагается большой выбор крепёжных элементов.

HIT-HY 200-R V3- rebar installation with the HDE 500-A22 chemical anchor dispenser

Более простая противопожарная защита

Простые в установке готовые противопожарные изделия

Забудьте о грязных и сложных в обращении противопожарных растворах, герметиках и плитах с покрытием. Вместо этого выберите готовые к монтажу системы противопожарной защиты Hilti. Наша пена, кабельные манжеты и диски имеют широкий спектр сертификатов и могут быть быстро установлены без специальных инструментов или обучения, что поможет сэкономить ваше время.

Более быстрый монтаж электроприборов

Максимальная гибкость с аккумуляторными инструментами и крепёжными элементами

Чем быстрее ваши сотрудники смогут установить розетки, светильники, распределительные коробки и другие электроустройства, тем ниже будут затраты на ваш проект. Используя аккумуляторные ударные винтовёрты Hilti с лёгкими анкерами, вы сможете добиться быстрой установки с низким уровнем вибрации. Попробуйте легко демонтируемые анкеры HUS для более быстрой установки. 

Возьмите под контроль свой инструмент

Какое у вас оборудование? Кто и где им пользуется? Ваши инструменты нуждаются в обслуживании или калибровке? Не пора ли провести обучение или продлить аттестацию? Получайте всю эту важную информацию и многое другое в режиме реального времени с ON!Track, программным комплексом Hilti для управления оборудованием в строительной отрасли.

Узнать больше

Тренинг разработан с учетом ваших пожеланий

Если вы ищете онлайн-сессию о том, как работать с конкретным инструментом, аккредитованный онлайн-вебинар по ключевой строительной теме или индивидуальные курсы по безопасности труда и охране здоровья, соответствующие конкретным потребностям вашей рабочей площадки, Hilti предлагает широкий спектр вариантов обучения – все предоставлено экспертами.

Узнать больше

Как инженеры Hilti могут помочь

Станьте партнёром Hilti и получите экспертную поддержку на всех этапах вашего проекта – от проектирования до монтажа и эксплуатации здания. Мы предлагаем всё: от консультаций специалистов и аккредитованного обучения до испытаний на месте и инженерных решений, чтобы помочь вам подобрать нужные сертифицированные решения. 

Свяжитесь с нами

Поделиться