- Главная страница
- Строительная площадка. Как ускорить работы?
Скорость имеет значение
Топ-5 решений Hilti для ускорения производства работ
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/jobsite-productivity/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1677849287137.jpg)
Hilti предлагает множество решений, которые позволяют значительно ускорить работы на строительной площадке, а также сократить количество контактов между людьми, помогая вам оставаться продуктивными на рабочей площадке. Хотим поделиться с вами подборкой таких решений.
Шлифовка бетона
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/jobsite-productivity/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676633104923/productivity-concrete-grinding-main.jpeg)
Все привыкли к тому, что шлифовка бетона — это долго и дорого. Но не все знают, что 75% времени рабочий просто ждёт, пока осядет пыль!
Мы предлагаем систему Hilti, которая шлифует без пыли и позволяет сократить время простоев до нуля.
Крепление подкосов опалубки
Надежное, безопасное, быстрое решение по креплению подкосов – при помощи анкер-шурупов HUS многократного использования.
Использование этого метода крепления позволяет в 2 раза сократить время на монтаж и демонтаж подкосов, а использование аккумуляторной техники — производить работы в любых погодных условиях и в отсутствие электричества на стройке.
Использование анкеров HUS безопаснее, т.к. не оставляет «пеньков арматуры», о которые могут спотыкаться люди или из-за которых портятся колеса рохлей и другой техники, и не требуется проведение резов болгаркой.
Экономичность решения достигается благодаря возможности повторного использования анкер-шурупов. Можно выполнить от 10 до 30 или более повторных креплений в свежезалитом бетоне при помощи одного анкер-шурупа HUS3-H или от 5 до 15 повторных креплений используя анкер-шурупы HUS2-H.
![HUS3-H14 formwork 2 L069434.tif](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/jobsite-productivity/_jcr_content/childSections/childsection_1676317005/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1589372621135/productivity-formwork-angled-2.jpeg)
Если отверстие в подкосах 14мм
![HUS3-H14 formwork 4 L069421.tif](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/jobsite-productivity/_jcr_content/childSections/childsection_1676317005/three_image_text_col/image_text_column_co_1001542780/image.coreimg.jpeg/1589372696505/productivity-formwork-angled-main.jpeg)
Если отверстие в подкосах 18мм
- Анкер-шуруп HUS3-H 14
- Перфоратор TE6-A22
- Гайковерт SIW9-A22 ¾’’ (для максимальной скорости монтажа) или SIW22T-A ½’’ (для экономии бюджета)
- Шаблон для проверки возможности повторного использования анкеров
Разметка и выравнивание на монолитных работах
- Увеличение скорости выполнения работ по разметке и выравниванию в 2 раза;
- Возможность работы в темное время суток, при осадках, тумане и т.д. без запотевания линз;
- Более высокая точность выравнивания на большом удалении при работе с электронной ловушкой;
- Меньшая загруженность производителей работ и геодезистов;
- Сокращенное число задействованных рабочих на одной операции на 1-2 человека.
Разметка и выравнивание фасадов
![PR 30-HVS A12 PR 30-HVS A12, Facade application](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/jobsite-productivity/_jcr_content/childSections/childsection_770456381/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1676633193198/productivity-facade-alignment-main.jpeg)
- увеличение скорости в 3 раза при разметке и выравнивании фасадных подсистем;
- оптимизация рабочих процессов, за счет минимизации рабочих на одной операции;
- высокое качество выполненных работ, исключив ошибки человеческого фактора;
- меньшая загруженность производителей работ и геодезистов.
Крепление коммуникаций
Применение монтажного пистолета BX 3 в сочетании с крепежными элементами, позволяет в 3 раза повысить скорость монтажа по сравнению с применением пластиковых анкеров.