- Главная страница
- Арматурные выпуски быстро и качественно с технологией Hilti Rebar

На тот самый случай
Реанимация вашего объекта
Пропустили арматуру? Выпуски не в том месте? И вы уже подготовились к частичному демонтажу бетона? Или начали готовить безусадочный раствор?
Не торопитесь!
Мы знаем, как реанимировать ваш объект быстро, легко и с минимальными затратами! В пол, в потолок, в стену, под наклоном: за 2 часа у вас готовы новые арматурные выпуски.
Технология Hilti Rebar
Это способ, который обеспечивает работу вклеенной армату аналогично замоноличенной. Легкий и удобный монтаж с использованием специальных аксессуаров для очистки и инъецирования клеевого состава в отверстие. А высокий уровень нормативной и разрешительной документации позволит вам быть уверенным в качестве крепления.
Простаивать нельзя исправить
Только вам решать, где поставить запятую. Исправить ситуацию за считанные часы реально. Имейте под рукой реанимационный набор, который состоит из дозатора и аксессуаров для правильной очистки и инъецирования клеевого состава.

Комплект для правильного инъецирования и очистки с ручным дозатором HDM 500
Добавить в корзину

Комплект для правильного инъецирования и очистки с аккум. дозатором HDE 500-A22
Почему анкер HIT-HY 200-A?
Клеевой состав имеет малое время набора прочности (30 минут при температуре +20°С), благодаря чему идеально подходит в случае необходимости ускорения производства работ. Может быть использован для монтажа при температуре основания от -10°С до +40°С.
Гибридный быстротвердеющий клеевой анкер для инженерных задач по креплению в бетоне. Имеет высокую жесткость и механическую прочность, работает по принципу «микроклина» (заклинивание клеевого состава между стенками отверстия и вклеиваемым элементом).
Технология очистки отверстия
Состояние отверстия во время инъецирования клеевого состава сильно влияет на сцепление клеевого состава с бетоном
Прослойка пыли на стенках отверстия создает барьер между клеевым составом и бетоном, тем самым предотвращая надлежащую адгезию (один из принципов работы клеевых составов). Чтобы избежать образования подобной потенциально опасной ситуации обязательно тщательно очищайте отверстие.
Очистка включает в себя продувку отверстия сжатым воздухом, после чего, стенки отверстия механически очищают с помощью специальных щёток. Процедура очистки отверстия завершается подачей сжатого воздуха.
Технология поплавкового инъецирования
Клеевой состав должен инъецироваться в отверстие без образования воздушных пустот
Помимо уменьшения площади сцепления и торможения процедуры отверждения клеевого состава, воздушные пустоты в инъецируемом клеевом составе приводят к увеличению требуемого усилия, которое должен приложить монтажник при установке стержня и в том числе могут вызвать неконтролируемый выброс клеевого состава из-за выходящего из отверстия воздуха в процессе установки стержня.
Для инъецирования клеевого состава с минимальным количеством воздушных пустот должны использоваться системы с удлинительными трубками и заглушками поршня, которые обеспечивают равномерную подачу клеевого состава благодаря равномерному распределению давления по длине отверстия, что позволяет монтажнику контролировать процесс инъецирования, тем самым значительно улучшая его качество и эффективность.
Посмотрите видео и узнайте, что происходит внутри отверстия. Использование систем с заглушками поршня значительно улучшает качество инъецирования клеевого состава в отверстие, снижая риск образования пустот.
Очистка включает в себя продувку отверстия сжатым воздухом, после чего, стенки отверстия механически очищают с помощью специальных щёток. Процедура очистки отверстия завершается подачей сжатого воздуха.
Какой выбрать дозатор?
Есть ли преимущество у аккумуляторного дозатора по сравнению с ручным? Конечно!
Автоматический механизм возврата поршня позволяет избежать перерасхода состава, а также опасных утечек химического состава. Экономия состава 20% по сравнению с ручными дозаторами. А работа будет завершена в 3 раза быстрее. Одного заряда аккумуляторно батареи хватит на 2 500 точек крепления. Ручной дозатор особенно неудобен в холодное время года, когда состав твердеет быстро.
К слову, разница в стоимости ручного и аккумуляторного дозатора окупится за 10 капсул.
Как рассчитать количество клеевого анкера?
Hilti Volume Calculator
У нас есть специальное бесплатное приложение Hilti Volume Calculator, которое позволяет произвести расчет требуемого количества клеевого состава как на одну точку крепления, так и всего капсул для того, чтобы реализовать эту технологию.
Вы решили, где поставить запятую?
Пусть реанимационный набор будет у вас всегда под рукой. Простаивать нельзя, исправить.