- Главная страница
- Бур по бетону
Бурение отверстий в бетоне, камне, кирпиче
От подбора бура до правильной эксплуатации
Даже самый лучший и высококачественный бур прослужит недолго, если его использовать не по назначению, а бурить с ошибками. Мы хотим рассказать вам о правильном подборе расходных материалов под разные задачи. Неправильно подобранный бур быстро сломается, приводя к огорчению и большим затратам.
Кроме того, мы покажем несколько простых советов, которые помогут прослужить буру на стройплощадке ещё дольше.
Правильно подобранный бур – залог успеха!

Если необходимо бурить отверстия в армированном бетоне, то выбор однозначно должен быть сделан в пользу линейки буров TE-CX (хвостовик SDS-Plus) или TE-YX (хвостовик SDS-Max). Они обладают цельной твердосплавной головой - это позволяет проходить арматуру.

Если же предстоит бурить неармированный бетон, камень, кирпич, пенобетон, то можно выбрать 2-гранные буры TE-C или TE-Y. Они бюджетнее, чем аналоги с 4 или 6 гранями, однако с бурением базовых материалов без арматуры они справятся отлично.

Буры Hilti с хвостовиком SDS-Plus

Буры Hilti с хвостовиком SDS-Max
Бур ломается на арматуре после 20 отверстий?
Несете непредвиденные затраты? Только не с нашей гарантией на буры
Сталкивались с ситуацией, когда бур делает 10-15-20 отверстий и ломается? Помимо простоя, вы также должны покупать новый бур, тратя деньги, которые планировалось потратить совсем на другое. Обидно.

Мы в Hilti защищаем наших клиентов от непредвиденных трат. Все наши буры TE-CX и TE-YX имеют специальные гарантийные метки на третьем витке шнека.
Если такой бур ломается, а гарантийная метка ещё видна, мы бесплатно заменим бур на такой же новый без длительных экспертиз и необходимости куда-то нести поломанный бур. Решение о замене принимается в течение 1-2 рабочих дней, после этого клиенту доставляется новый бур на стройплощадку.

Если у бура посиневшая «голова» в месте слома, это не является условием гарантийной замены, даже если метка видна. Это означает, что бур был перегрет в результате некорректной эксплуатации. Как правильно эксплуатировать бур? Поговорим дальше.

Калибровочная метка
Все 4 и 6-гранные буры Hilti имеют калибровочную метку на "голове" бура, которая сигнализирует о том, что бур ещё выполняет отверстия номинального диаметра. Как только метка стирается (и больше не видна), в отверстие уже не получится надежно установить анкер заданного диаметра.
Продлеваем срок службы буров

Даже самый лучший бур прослужит недолго, если он используется неправильно. Как же продлить срок службы буров? Смотрите короткое видео, которое мы подготовили специально для вас.