- Главная страница
- Алмазное бурение c DD 150-U Hilti

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ СТАЛО ПРОЩЕ
Мы создали самую универсальную, интеллектуальную и поддерживающую сетевые функции систему алмазного бурения
Мы понимаем, что наиболее серьезные трудности при алмазном бурении связаны с обращением с инструментами, подачей воды и высокими затратами. Поэтому мы решили максимально упростить алмазное бурение с помощью инновационных продуктов и комплексного решения по программе Флит Менеджмент, включая инструменты Hilti, буровые коронки, а также обучение и поддержку на рабочем месте. С этим решением вы можете работать проще и продуктивнее, чем когда-либо ранее. |

Просто, как раз-два-три!
Алмазное бурение может быть довольно затруднительным. Поиск источника воды, ее транспортировка к месту бурения, управление подачей воды, установка алмазной коронки и уборка шлама после бурения - все это длительный процесс. Наше комплексное решение призвано избавить вас от этих хлопот при алмазном бурении. Вам просто надо установить оборудование в нужном месте, закрепить буровую установку и вставить коронку. Наша система рециркуляции воды сама позаботится о водяном охлаждении и сборе отходов. В Hilti мы сделали алмазное бурение таким же простым, как "раз-два-три"! |
/dd-tools/dd-tools-light/dd-tools-light-motors/dd-dd-150-u-diamond-coring-tools/203114.png)
1/ Закрепите станину и смонтируйте установку алмазного бурения
Установите вашу буровую установку в месте выполнения отверстия, разместите кольцо водосборника и подсоедините шланг DD-WMS 100 для бурения практически без брызг! Благодаря нашему быстросъемному креплению коронок вы сможете приступить к работе в кратчайшие сроки. DD-WMS 100 вмещает до 15 литров воды, а колеса помогут легко доставить рециркулятор на рабочее место. Система фильтров очищает и рециркулирует воду во время бурения, превращая 15-литровый объем в 100 литров воды, позволяя вам работать весь день без необходимости повторной заправки. Больше не нужно прокладывать длинные шланги, размещать большие емкости или бегать по лестницам.
2/ Выполняйте бурение целый день
Когда инструмент и система рециркуляции воды соединены между собой, водяной насос работает только до тех пор, пока работает двигатель. Теперь, когда все настроено, вы можете работать весь день без необходимости пополнять источник воды. Кроме того, водосборник помогает очищать рабочую зону от пыли и брызг грязи, так что впоследствии нет необходимости в уборке.

Новый уровень взаимодействия оператора и инструмента
Установка алмазного бурения DD 150-U
Чтобы помочь вам в работе, мы долгое время использовали на наших инструментах светодиоды. Теперь мы переходим на дисплеи, чтобы вы могли работать еще лучше и больше.
- последовательность функций и экранов сопровождает вас на всех этапах применения от настройки до бурения и контроля проделанной работы;
- в сочетании с мобильным устройством приложение Hilti Connect поможет вам лучше понять историю использования вашего инструмента и предложит мгновенную помощь по устранению неисправностей или консультацию нашей команды.
Больше никаких непредсказуемых расходов с системой Флит Менеджмент
/dd-tools/dd-tools-light/dd-tools-light-motors/dd-dd-150-u-diamond-coring-tools/dd-dd-150-u-diamond-coring-tools/204375.png)
в месяц
Начальная цена за комплект для алмазного бурения в течение 4-летнего контракта Флит Менеджмент

Мы здесь, чтобы поддержать вас на рабочем месте
Вам нужна помощь в обучении работе с новым оборудованием для алмазного бурения? Никаких проблем! Наша команда экспертов готова поддержать вас. Они посетят вас на рабочем месте и покажут, как смонтировать буровую установку, подключить источник воды и разместить вакуумный насос, чтобы вы могли использовать его с уверенностью. Вы также узнаете, насколько легко заменить сменные модули X-Change на алмазных коронках, что сэкономит вам много времени и денег. |

Установка алмазного бурения DD 150-U
Эта универсальная система позволяет выполнять отверстия диаметром до 162 мм, будь то бурение бетона для прохода труб и кабельных лотков или кирпичной кладки для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха. Ее можно использовать как в ручном режиме, так и на станине.
Узнать больше
DD-WMS 100 - система рециркуляции воды
Скорость - главный помощник производительности. С нашей системой рециркуляции воды DD-WMS 100 вы можете сэкономить много времени на рабочем месте, ведь вам придется всего один раз наполнить резервуар и бурить весь день.

Сменный модуль X-change
Сменный модуль X-Change легко снимается и заменяется. Если он застревает в базовом материале, коронку легко повернуть и освободить.
Узнать больше

Вакуумный насос DD VP-U
С вакуумным насосом DD VP-U нет необходимости бурить отверстия и закреплять буровую установку на анкерах. Просто поставьте ее в нужное место, и все готово!