Image alt text (optional)

Полотна для сабельных пил

В портфолио Hilti огромный выбор полотен для сабельных пил. От правильно подобранных расходных материалов зависит не только скорость и качество работы, но и работоспособность инструмента. В нашем портфолио вы найдете полотно для любой задачи.

Полотна по металлу

Полотна по дереву

Универсальные полотна

Специальные полотна для сабельных пил

Газобетон

Высококачественное полотно с долгим сроком службы и высокой скоростью резки газобетона толщиной до 215 мм

Заказать онлайн

Резка кирпича

Высококачественное полотно с более длительным ресурсом и высокой скоростью резки кирпича толщиной до 365 мм

Заказать онлайн

Резка фиброцемента и гипсокартона

Высококачественное полотно с увеличенным ресурсом при резке волокнистого цемента и гипсокартона толщиной от 6 до 100 мм

Заказать онлайн

Полотна для сабельной пилы для использования при пожаротушении и спасательных работах

Надежные полотна с высокой скоростью резки металла в тяжелом режиме при пожаротушении и спасательных работах

Заказать онлайн

Чистая резка дерева

Базовое полотно для резки мягких пород дерева

Заказать онлайн

Обрезка дерева

Высококачественное полотно для обрезки дерева

Заказать онлайн

Новые полотна для сабельных пил



Этой весной в нашем портфолио полотен для сабельных пил появилось два супер новичка, которые показывают отличный результат на тяжелых применениях по резке металла, дерева и других материалов.

Дополнительные сервисы

Сервисное обслуживание инструментов Hilti

Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю  жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой     отремонтированный инструмент

Узнать больше

Обучение

Hilti это не только надёжный инструмент, но и обучение, которое поможет стать ещё эффективнее 

Узнать больше

Hilti Флит Менеджмент

Соберите свой парк Hilti с минимальными первоначальными затратами и защитой от внешних и внутренних краж

Узнать больше

Доставка Hilti

Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения

Узнать больше

Поделиться