Image alt text (optional)

Алмазные коронки

Hilti — один из лидеров по производству инструмента и расходных материалов для алмазного бурения и резки.

Наше портфолио алмазных коронок огромное и разобраться в нем непросто. Давайте разбираться вместе!

Основа всех алмазных коронок

Алмазный сегмент состоит из двух составляющих: искусственный алмаз (самый твердый минерал) и связующее (сплав разных металлов). Мягкость или твердость сегмента достигается наличием более твердых или более мягких металлов в сплаве. Для стабильной работы алмазный сегмент необходимо охлаждать водой в достаточном количестве. Если алмазный сегмент не охлаждать, то производительность и ресурс коронки сильно снижаются.

При нагревании алмаза до 1050 градусов он превращается в самый мягкий минерал — графит.

Loading

Портфолио алмазных коронок и их применение

Коронка SPX L/H

Superrior Performance Extra — инновационная линейка алмазных коронок Hilti. Она сосредоточила в себе самые последние разработки:

Equedist — равноудаленное расположение алмазов обеспечивает самую высокую производительность;

S-shape — специальная форма сегмента, обеспечивающая непревзойденную скорость;

X-change module — технология, которая позволяет осуществить замену модуля собственными силами на строительной площадке за 1 минуту. Эта технология применяется в коронках линейки SPX от 52 до 202 диаметра как для легких машин, так и для более мощных.

Зеленый маркер на модуле — коронка применяется для бурения высокообразивного бетона (сегмент более твердый).

Серый маркер — коронка используется для бурения высокоармированного бетона (сегмент более мягкий). Желтый маркер — коронка для бурения кирпича с использованием пылесоса без использования воды.  Применимы для всех типов машин.

Коронка SP L/H

Superrior Performance — инновационная линейка алмазных коронок Hilti. Она сосредоточила в себе самые последние разработки:

Equedist — равноудаленное расположение алмазов обеспечивает самую высокую производительность;

S-shape — специальная форма сегмента, обеспечивающая непревзойденную скорость;

X-change module — технология, которая позволяет осуществить замену модуля собственными силами на строительной площадке за 1 минуту. Эта технология применяется в коронках линейки SPX от 52 до 202 диаметра как для легких машин, так и для более мощных.

Зеленый маркер на модуле — коронка применяется для бурения высокообразивного бетона (сегмент более твердый).

Серый маркер — коронка используется для бурения высокоармированного бетона (сегмент более мягкий).

Желтый маркер — коронка для бурения кирпича с использованием пылесоса без использования воды. Применимы для всех типов машин.

Коронка P-U

Универсальный алмазный сегмент. Высота сегмента — 12 мм.

Применяется на более мощных установках алмазного бурения от 3 кВт. 

Коронки данного типа имеют хвостик типа BS. 

Применимы для мощных машин.

X-change модуль

Инновационная технология замены модуля на строительной площадке без простоев в работе. Основные преимущества: быстрая замена износившегося модуля, легкое извлечение керна, легкое извлечение застрявшей коронки в отверстии. Для диаметров 52-202 мм.

Сменный модуль

Надежная лазерная сварка модуля и сегмента, при восстановлении коронки модулем не уменьшается длина самой коронки, восстановление бесплатное в сервисных центрах Hilti. 

Применимо для диаметров 18-202 мм

Алмазный сегмент

Возможное восстановление отдельным сегментом из любой линейки SP, P допустимость применения микс-восстановления (поочередная напайка мягкого и твердого сегмента) под сложные задачи.

Применимо для диаметров 35-1000 мм

Причины износа алмазных коронок

К основным причинам влияющим на повышенный расход или разрушение алмазных коронок можно отнести следующие:

  • недостаточный объем подаваемой воды
  • недостаточно жестко закреплена система
  • отсутствие минимального опыта у операторов — 99% от всех рекламаций

Отрыв пинов, разрушение модуля

Возможные причины: оператор чрезмерно экономит воду, шлам не выводится эффективно из отверстия и корпус коронки изнашивается или сегмент попал на отслоившуюся арматуру и коронку заклинило. Оператор силой пытался удалить заклинившую коронку из отверстия и, тем самым, оторвал пины и разрушил модуль.

Раскрытие коронки (ромашка)

Возможные причины: установка закреплена не жестко (бурение с ноги), недостаточное количество воды. Что происходит при незакрепленной станине: при давлении на коронку, вся установка приподнимается и изменяется угол бурения, коронка начинает бурить по дуге и, естественно, заклинивает. Коронка не подлежит рекламации.

Сворачивание коронки

Возможные причины: заклинивание коронки в отверстии (скорее, из-за малого количества воды), попытка вынуть коронку из тела бетона методом прокручивания коронки с использование ключа и большого рычага.

Разрушение сегмента, перегрев

Возможные причины: бурение без достаточного количества воды, сегмент расплавился и потек.

Разрушение алмазного сегмента

Возможные причины: обычно происходит из-за попадания на арматуру, заклинивание и последующий отрыв, вытягивание застрявшей коронки.

Избыточное давление

Возможные причины: коронка передавлена в начале забуривания, слишком твердый сегмент. Используйте более мягкий сегмент.

Преимущества расходных материалов Hilti

quality consumables

Длительный срок службы

Наши расходные материалы разработаны для того, чтобы вы могли работать быстрее и эффективнее, повышая свою производительность.

selection of hilti consumables

Большой выбор

В ассортименте вы найдете расходные материалы для любых применений.

Consumables delivery to site

Быстрая доставка

Закажите расходные материалы онлайн с вашего компьютера или мобильного телефона и мы оперативно доставим их прямо к вам (также доступна доставка в пункты самовывоза).

Поделиться