![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/build-faster/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1677847947483.jpg)
- Главная страница
- Оптимизация строительства
Решения Hilti по оптимизации опалубочных работ
Среднестатистическая строительная площадка обходится в 200-300 тыс. рублей в день, сюда входит аренда техники, оплата сотрудникам, охрана и т.д.
Каждый день простоя – это дополнительные траты.
Ни одна стройка не обходится без монолитных работ – это один из самых долгих и энергозатратных видов работ, здесь наши клиенты чаще всего и сталкиваются с простоями. Именно поэтому мы подготовили несколько решений, которые помогут не только сдать объект в срок, но и сократить затраты. Готовы? Тогда поехали.
Взлетная площадка для вашего бизнеса
![](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/build-faster/_jcr_content/childSections/childsection/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1593442222430/productivity-formwork-main.jpeg)
- Ротационный нивелир – PR 30-HVS сократит время выравнивания опалубки в 2 раза, а количество рабочих до 1-2 человек;
- С PR 30-HVS вы можете работать в любое время суток и при любой погоде, исключив простои;
- PR 30-HVS помогает добиться максимальной точности, избежать переливов и последующей шлифовки;
- 2 года «Период никаких затрат» - в течение этого времени, мы бесплатно отремонтируем и откалибруем ваш инструмент.
![](/content/dam/images/ee/ru/productivity_formwork_main.jpg)
Лейте бетон, а не бюджет
![DX 5 F8 DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/build-faster/_jcr_content/childSections/childsection_50741612/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1593442239562/build-faster-2-7x4.jpeg)
Качественное крепление фанеры – важная задача на монолитных работах. Когда опалубка выровнена и установлена по технологии, это экономит большое количество денег.
Монтажный пистолет DX 5 MX с магазином гвоздей в 10 раз быстрее одиночных пистолетов.
- Идеально подойдет для крепления опалубочных доборов на вертикальных стенах. Патроны в ленте подаются автоматически, меньше движения - быстрее идет работа;
- При креплении опалубочного щита изнутри рекомендуем использовать пластиковые элементы X-FS, с ними вы можете быть уверены в соблюдении требований к защитному слою и последующей необходимой прочности бетона;
- При креплении опалубочного щита снаружи с помощью фанеры, вы сэкономите время на установке, а при использовании специальных гвоздей X-CT обеспечите быстрый демонтаж фанеры, без повреждений и дополнительной подрезки выступающих из бетона гвоздей.
![Image alt text (optional)](/content/dam/images/ee/ru/build_faster_2_7x4.jpg)
Пороховой монтажный пистолет DX 5-MX
Автоматический пороховой монтажный пистолет с цифровым контролем эффективности
Заказать онлайнМы решили вопрос «пеньков»
![HUS3-H14 formwork 2 HUS3-H14 formwork 2](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/build-faster/_jcr_content/childSections/childsection_1702087019/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1593442268644/hilti-hdt-a1-email-drillinganchoring-1920x1080.jpeg)
С анкер-шурупами HUS вы не только сократите время монтажа и демонтажа в 2 раза, но и обезопасите ваших сотрудников и технику.
Анкер-шуруп HUS предназначен для многократного использования (до 30 и более использований анкера в свежезалитом бетоне для HUS3-H диаметром 14 мм), при этом стоимость точки крепления не превысит стоимости куска арматуры.
В отличие от технологии крепления на арматуру метод монтажа подкосов Hilti не только надежнее, но и не оставляет «пеньки», о которые так часто спотыкаются и рискуют здоровьем рабочие и из-за которых портится техника. Что ещё важно: использование аккумуляторной техники для монтажа анкеров позволит проводить работу в любых погодных условиях и даже в отсутствие электричества на строительной площадке.
![](/content/dam/images/a1/a1/hdt-phase-2/Hilti_HDT_A1_email_DrillingAnchoring_1920x1080.jpg)
![HUS3-H14 formwork 2 L069434.tif](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/build-faster/_jcr_content/childSections/childsection_1702087019/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1589372621135/productivity-formwork-angled-2.jpeg)
Если отверстие в подкосах 14 мм
- Анкер-шуруп HUS 3-H 10 или HUS 2-H 10
- Перфоратор TE 6-A22 (для большей скорости бурения) или TE 4-A22 (для экономии бюджета)
- Гайковерт SIW 9-A22 ¾’’ (для большей скорости монтажа) или SIW 22T-A ½’’ (для экономии бюджета)
- Шаблон для проверки возможности повторного использования анкеров
![HUS3-H14 formwork 4 L069421.tif](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/build-faster/_jcr_content/childSections/childsection_1702087019/three_image_text_col/image_text_column_co_1001542780/image.coreimg.jpeg/1589372696505/productivity-formwork-angled-main.jpeg)
Если отверстие в подкосах 18 мм
- Анкер-шуруп HUS 3-H 14
- Перфоратор TE 6-A22
- Гайковерт SIW 9-A22 ¾’’ (для максимальной скорости монтажа) или SIW 22T-A ½’’ (для экономии бюджета)
- Шаблон для проверки возможности повторного использования анкеров
Больше резов — не проблема
![SCW 22-A L045906.tif](/content/hilti/EE/RU/ru/miscellaneous/landing-pages/build-faster/_jcr_content/childSections/childsection_326530169/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1635498382966/build-faster-5-7x4.jpeg)
- Если вы остановите свой выбор на аккумуляторном решении SCW 22-A в комбинации с диском с тефлоновым покрытием, то получите самое большое количество резов на рынке и меньше простоев из-за подзарядки, работа выполняется быстрее;
- Ни для кого не секрет, что на строительной площадке ломается любой инструмент. На весь инструмент Hilti мы даем гарантию «Период никаких затрат». Это означает, что мы не только бесплатно заберем инструмент для ремонта, бесплатно его вернем из сервиса, НО и бесплатно отремонтируем инструмент, пока действует гарантия «Период никаких затрат».
Аккумуляторная циркулярная пила SCW 22-A
Аккумуляторная циркулярная пила на платформе 22 В с максимальной глубиной резки 57 мм
Заказать онлайнДиск для резки дерева SCB
Диск для сетевых циркулярных пил для универсальной резки дерева
Заказать онлайнДополнительные сервисы
Сервисное обслуживание инструментов Hilti
Мы предлагаем уникальный комплекс услуг "Сервис на всю жизнь", который позволит вам в максимально короткие сроки получить обратно свой отремонтированный инструмент
Узнать большеДоставка Hilti
Вам нужен наш продукт - мы доставим его вам. Неважно, простая ли это посылка или крупногабаритный товар - мы сделаем все, чтобы ваш заказ поступил в место назначения
Узнать больше