Всегда под рукой

УШМ AG 125-19SE

Мощная углошлифовальная машина мощностью 1900 Вт для дисков диаметром 125 мм. Благодаря этому она идеально подходит для всех применений, где применяется УШМ – шлифовка бетона с применением специального кожуха, резка и шлифовка различных типов металла (в том числе нержавеющей стали). Регулировка оборотов позволит выбрать необходимую скорость вращения для каждого типа металла, чтобы не повредить металл.

AG 125-19SE – о чем говорит это наименование?

AG  - Angle Grinder = УШМ

125  - Диаметр диска в мм

19  - 1900 Вт

S - Side = боковой

E  - speed regulation = регулировка скорости

 

Загрузка

Подходит для различных базовых материалов

Concrete

Бетон

186803943

Углеродистая сталь

The AG 4S-A22 has a variable speed dial for stainless steel grinding

Нержавеющая сталь

1916.jpg

Металл

Angle Grinder

ШЛИФОВКА

Шлифовка бетона может проходить легко и без пыли. Воспользуйтесь специальным кожухом для шлифовки бетона DG-EX125/ 5" – это увеличит скорость работы, повысит срок службы расходных материалов и УШМ, а также сохранит ваше здоровье.

ШТРОБОРЕЗ НА БАЗЕ AG 125-19SE

Вам понадобится углошлифовальная машина AG 125-19SE и кожух для штробления DC-EX 125/5"M. Штроборез готов!

Поделиться