- Главная страница
- Продукция и решения
- Кабеленесущие системы
- Ключевые продукты
- Хомут-ленты для крепления кабеля
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/oglaend-systems/oglaend-systems/clamp-tapes/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1672315147974/uncoated-ball-lokt-tie-1a.jpeg)
Хомут-ленты для крепления кабеля
Простые крепления кабеля внутри кабеленесущих конструкций на основании хомут-лент с замками
Данные решения позволяют значительно сократить стоимость крепления высоковольтных систем с учетом защиты от короткого замыкания.
Применение:
- Крепление кабелей и труб к лестницам, лоткам и т.д.
- Система маркировки
- Крепление изоляции (тепловой и звуковой)
- Альтернатива зажимам для кабеля
Преимущества:
- Прочность
- Огнестойкость
- Пластиковое покрытие, устойчивое к перепаду температур и солевому туману
- Химически- и УФ-стойкие
- Ударопрочные
- Устойчивы к воздействию влаги и вибрации
- Испытаны на ток короткого замыкания до 137 кА
- Отсутствие острых краев
- Низкопрофильные
- Имеют долгий срок службы
- Быстрота и простота монтажа
- Покрытие с низким выделением дыма, без галогенов
Хомут-ленты из нержавеющей стали
Компания Oglaend разрабатывает и производит полный ассортимент прочных, стойких к коррозии хомут-лент
Замок (скоба) является составной частью хомут-ленты, что упрощает её установку.
Хомут-лента 6,4мм
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/oglaend-systems/oglaend-systems/clamp-tapes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1686922907638/1-4-tie-lok.png)
- Хомут-лента низкого профиля с гладкой внутренней поверхностью
- Прочный патентованный замок с углублением
- Идеально подходит для связывания кабелей
- Простой и быстрый монтаж, недежное крепление
- Подходят для крепления различных деталей системы маркировки и идентификации
Хомут-лента 9,6мм
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/oglaend-systems/oglaend-systems/clamp-tapes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1686922918805/uncoated-ball-lokt-tie-1a.png)
- Самофиксирующиеся хомут-ленты
- Простой и быстрый монтаж
- Доступны в исполнении из 316 и 304 нержавеющей стали
- С покрытием Нейлон 11 и без покрытия
Хомут-лента 12,7мм
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/oglaend-systems/oglaend-systems/clamp-tapes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_1774477397/image.coreimg.png/1686922930726/multi-lok-coated.png)
- Самофиксирующиеся хомут-ленты
- Уникальная система нескольких «зацепов»
- Покрытие Нейлон 11 и без покрытия
- Простой и быстрый монтаж
Хомут-лента 15,9мм
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/oglaend-systems/oglaend-systems/clamp-tapes/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1686922942647/band-it-ae-tie-coated.png)
- Доступны в исполнении из нержавеющей стали 200/300 и 316
- Многоразовое использование
- Пояски из 200/300 стали имеют покрытие Нейлон 11, имеющее высокую стойкость к солевому туману и химикатам
- Хомут-ленты из 316 стали имеют покрытие PPA 571 без галогенов, препятствующее выделению дыма
- Высокие антикоррозийные характеристики
- Виброустойчивость
Инструменты для установки хомут-лент
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/oglaend-systems/oglaend-systems/clamp-tapes/_jcr_content/childSections/childsection_554480487/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1670580669282/bantam-c07569.jpeg)
- Универсальный инструмент C07569 с функцией обрезки
- Крюк для натяжки AE2018
- Натяжитель для поясков AE2009
- Ручной инструмент K50289 для пояска Ball-Lok. Обладает функциями натяжения, закряпления пояска и обрезки конца
- Ручной натяжитель KE9229
- Ручной инструмент M50389
- Инструмент C00369 для интенсивной работы с хомут-лентой
- Инструмент C40099 с храповым механизмом
- Инструмент A920079 Tie-Lok II, ругулировка натяжения, закрепление пояска, обрезка конца