Кабельные лестницы FOE
КРЫШКИ FOE
Крышка для поворота горизонтального 90°
Крышка для поворота горизонтального 90° из FRP. Радиус 300 мм., 600мм. и 900 мм.
Радиус 300 мм Радиус 600 мм Радиус 900 ммКрышка для элемента Х-образного
Крышка для кабельных лестниц FOE. Радиус 300 мм., 600мм. и 900 мм.
Радиус 300 мм Радиус 600 мм Радиус 900 ммКрышка для элемента Т-образного
Крышка для кабельных лестниц FOE. Радиус 300 мм., 600мм. и 900 мм.
Радиус 300 мм Радиус 600 мм Радиус 900 ммЗАЖИМЫ ДЛЯ КРЫШЕК FOE
Зажим для крышки FTE
Зажим для крышки, для применения при сильных ветрах. Сделан из FRP
Узнать большеЗажим крепежный
Зажим крепежный используется как для лестниц, так и для лотков. Подходит для вертикальной и горизонтальной установки
Узнать больше