![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1694524226636.jpg)
- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Ключевые продукты
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления панелей и декоративных элементов из стеклофибробетона
- Система VFH для крепления панелей из СФБ в виде предварительно собранных модулей
Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ)
в виде предварительно собранных модулей
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1694522628087/gfc-agraph-module-l-1x1.jpeg)
Конструкция
- Готовые к установке модули собираются в заводских условиях из стандартных элементов системы VFH: фрагменты несущих профилей (3) жестко закрепляются на закладных элементах (5) панелей СФБ (4)
- Для предотвращения смятия алюминиевых профилей применяются алюминиевые втулки
- В процессе монтажа нижняя часть модулей стыкуется с верхней частью уже установленных модулей при помощи стандартных соединительных профилей (1), выставляется в проектное положение и фиксируется в несущих кронштейнах вытяжными заклёпками (2)
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая скорость монтажа на объекте
- Высокое качество и предсказуемость сборки за счёт выполнения значительной части работ в заводских условиях
- Возможность точной установки массивных и большеформатных панелей
- Минимальная номенлатура деталей и инструмента в процессе сборки на объекте
- Допускается монтаж в любое время года независимо от условий окружающей среды
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/childSections/childsection_4588455/three_image_text_col_1113198653/image_text_column/image.coreimg.png/1694522199960/mft-rp-58-57x50x2-5.png)
2384348
Профиль MFT-RP-58 57x50x2,5 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/childSections/childsection_4588455/three_image_text_col_1113198653/image_text_column_1/image.coreimg.png/1694522206102/profile-mft-rp-57x50x3-0.png)
2074331
Профиль MFT-RP 57x50x3,0 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/childSections/childsection_4588455/three_image_text_col_1113198653/image_text_column_2/image.coreimg.png/1694522248567/pipe-50x50x15-2d.png)
2384612
Профиль MFT-RP-50 50x50x2,5 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/childSections/childsection_4588455/three_image_text_col_1113198653/image_text_column_2__18057469/image.coreimg.png/1694522258553/41-profile-mft-o-16x20-3m.png)
3823347
Профиль MFT-O 16x2 3m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/childSections/childsection_4588455/three_image_text_col_1113198653/image_text_column_2_/image.coreimg.png/1694522215547/42-profile-mft-o-20x3-3m.png)
3823348
Профиль MFT-O 20x3 3m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/childSections/childsection_4588455/three_image_text_col_1113198653/image_text_column_2__1666405599/image.coreimg.png/1694522347066/mft-rpc.png)
2074336
Соединитель профилей MFT-RPC
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/glass-fiber-concrete/glass-fiber-concrete-prefab/_jcr_content/childSections/childsection_4588455/three_image_text_col_1113198653/image_text_column_2__577409637/image.coreimg.png/1694522351130/mft-mrpc-u.png)
3829788
Соединитель профилей MFT-MRPC-U
Номер артикула | Наименование | Единицы измерения | Кратность, шт./пог. м. |
---|---|---|---|
2384348 | Профиль MFT-RP-58 57x50x2,5 6m | пог.м | 6 |
2074331 | Профиль MFT-RP 57x50x3,0 6m | пог.м | 6 |
2384612 | Профиль MFT-RP-50 50x50x2,5 6m | пог.м | 6 |
3823347 | Профиль MFT-O 16x2 3m | пог.м | 3 |
3823348 | Профиль MFT-O 20x3 3m | пог.м | 3 |
2074336 | Соединитель профилей MFT-RPC | шт. | 20 |
3829788 | Соединитель профилей MFT-MRPC-U | шт. | 1 |