- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Ключевые продукты
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления фиброцемента
- Система VFH для крепления фиброцемента. Крепление скрытым способом.
Система VFH для крепления фиброцемента
Крепление скрытым способом при помощи аграф
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/fiber-cement-types/fiber-cement-agraf/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.png/1709038394161/vfh-mf-t-hp-k-fcp.png)
Конструкция
- Аграфы (3) и (4) крепятся к плитам фиброцемента (7) специальными анкерами с подрезкой (6)
- Регулировка плит по высоте осуществляется винтами (5), предустановленными в аграфы (4), после чего производится фиксация плиты саморезом (8), отверстие для которого подготовлено в аграфах (4)
- Аграфный профиль (2) закрепляется на несущем профиле подсистемы (1) при помощи вытяжных заклепок
Преимущества
- Система позволяет устанавливать скрытым способом плиты фиброцемента различного формата с толщиной от 12 мм
- Система позволяет не привязывать вертикальные русты облицовки к вертикальным несущим профилям
- Благодаря точной регулировке винтами возможна организация швов минимального размера без дополнительной обработки плит
- Плиты облицовки можно располагать под любым углом к вертикальной плоскости. Также допускается любая ориентация плиты на плоскости фасада
- Крепление обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж облицовки
- Отсутствие мокрых процессов позволяет вести монтаж в любое время года
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/fiber-cement-types/fiber-cement-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_677508615/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1709038717682/keil-still-life.png)
3828111
Анкер с подрезкой MFT M6x10 HS 7,0 R
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/fiber-cement-types/fiber-cement-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_677508615/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1709038721786/mft-haf-e40-k-.png)
3823768
Аграфа MFT-HAF E40 K
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/fiber-cement-types/fiber-cement-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_677508615/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1709038725447/mft-h-e40-k-.png)
3823769
Аграфа MFT-H E40 K
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/fiber-cement-types/fiber-cement-agraf/_jcr_content/childSections/childsection_677508615/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.png/1709038744133/27------------------mft-hpe-6m.png)
3823770
Аграфный профиль MFT-HPE 6M
# на 3D модели | Номер артикула | Наименование | Кратность |
---|---|---|---|
3 | 3823769 | Аграфа MFT-H E40 K | 100 |
4 | 3823768 | Аграфа MFT-HAF E40 K | 100 |
2 | 3823770 | Аграфный профиль MFT-HPE 6M | 6 |
6 | 3828111 | Анкер с подрезкой MFT M6x10 HS 7,0 R | 500 |