- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Ключевые продукты
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления клинкерной плитки
- Система VFH для крепления клинкерной плитки на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ®
Система VFH для крепления клинкерной плитки
для крепления на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ®
Конструкция
- Клинкерная или керамическая плитка (6) установлена на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® (4) клеевым методом
- Плиты Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® закреплены на направляющих подсистемы (1) при помощи коррозионно-стойких саморезов (2)
- Стыки между плитами укреплены армирующей лентой (3) и заполнены штукатурно-клеевой смесью (5)
Преимущества
• Любая ориентация клинкерной плитки
• Удобство и надежность при реализации сложных архитектурных решений с частыми перепадами плоскостей
• Возможность частичного предварительного монтажа облицовки на Кнауф АКВАПАНЕЛЬ® в заводских условиях
• Снижение металлоемкости подсистемы за счет восприятия части нагрузок плитой АКВАПАНЕЛЬ®
• Возможность применения относительно тонкой клинкерной плитки толщиной 7-11 мм
• Высокая скорость монтажа
• Возможность комбинирования на одном основании имитации кирпичной кладки и штукатурки
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Межэтажная, или тяжёлая подсистема
Ключевые элементы системы крепления
АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная
АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка (10 см)
КНАУФ - Севенер
# на 3D-модели |
Наименование |
---|---|
4 | АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Наружная |
5 | АКВАПАНЕЛЬ® Армирующая сетка (10 см) |
2 | КНАУФ - Севенер |