- Главная страница
- Продукция и решения
- Фасадные системы
- Ключевые продукты
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления алюминиевого композита
- Системы VFH для крепления алюминиевого композита на внутренних салазках и Y-профиле
Системы VFH для крепления алюминиевого композита на внутренних салазках и Y-профиле
![Image alt text (optional)](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/aluminium-composite-types/aluminium-composite-Y-profile/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1709132651695/vfh-mf-y-cropped.jpeg)
Конструкция
- Лёгкий или межэтажный вертикальный несущий Y-профиль (1) закрепляется в кронштейнах системы VFH 2.0 классическим методом
- Кассеты из алюминиевого композита или листового алюминия (6) крепятся на иклях (2) к салазкам (3), воспринимающих только ветровую нагрузку.
- Фиксация салазок относительно несущих профилей обеспечивается предустановленным нержавеющим винтом
- Фиксация кассет относительно несущих профилей обеспечивается через верхнюю отбортовку кассеты заклепками (4)
Преимущества
- Возможность организации НВФ на минимальном вылете относительно базового основания
- Высокая коррозионная стойкость: материал облицовки отлично сочетается с материалом подсистемы, что исключает очаги коррозии вследствие образования гальванической пары
- Отличный внешний вид фасада: с помощью салазок можно очень точно выставить положение кассет
- Широкая номенклатура лёгких и межэтажных профилей для решения различных задач
Допускается применение следующих типовых подсистем:
Ключевые элементы системы крепления
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/aluminium-composite-types/aluminium-composite-Y-profile/_jcr_content/childSections/childsection_4966746/three_image_text_col_1744391292/image_text_column/image.coreimg.png/1709132048075/mft-y-80x62x2-6-6m.png)
2384620, 2384621
Профиль MFT-Y 80x62x1.8 6m
Профиль MFT-Y 80x62x2.6 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/aluminium-composite-types/aluminium-composite-Y-profile/_jcr_content/childSections/childsection_4966746/three_image_text_col_1744391292/image_text_column_1/image.coreimg.png/1709132057143/mft-y-80x22-6m.png)
3834026
Профиль MFT-Y 80x22 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/aluminium-composite-types/aluminium-composite-Y-profile/_jcr_content/childSections/childsection_4966746/three_image_text_col_1744391292/image_text_column_2/image.coreimg.png/1709132066547/mft-rpy-90-105x50-6m.png)
2384618
Профиль MFT-RPY-90 105x50 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/aluminium-composite-types/aluminium-composite-Y-profile/_jcr_content/childSections/childsection_4966746/three_image_text_col_1744391292/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1709132074102/mft-rpy-90-45x50-6m.png)
2384619
Профиль MFT-RPY-90 45x50 6m
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/aluminium-composite-types/aluminium-composite-Y-profile/_jcr_content/childSections/childsection_4966746/three_image_text_col_1744391292/image_text_column_1__1904617776/image.coreimg.png/1709132081428/mft-ccu-54.png)
3769826
Cоединитель MFT-CCU 54
![](/content/hilti/EE/RU/ru/engineering/facade-systems/facade-systems/materials-types/aluminium-composite-types/aluminium-composite-Y-profile/_jcr_content/childSections/childsection_4966746/three_image_text_col_1744391292/image_text_column_10/image.coreimg.png/1709132085990/mft-ccfr-45.png)
3884353
Салазка MFT-CCFR S45
# на 3D модели | Артикул | Нименование | Кратность в заказе | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
3 | 2384620 | Профиль MFT-Y 80x62x1.8 6m | 6 | м. |
3 | 2384621 | Профиль MFT-Y 80x62x2.6 6m | 6 | м. |
3 | 3834026 | Профиль MFT-Y 80x22 6m | 6 | м. |
3 | 2384618 | Профиль MFT-RPY-90 105x50 6m | 6 | м. |
3 | 2384619 | Профиль MFT-RPY-90 45x50 6m | 6 | м. |
5 | 3769826 | Cоединитель MFT-CCU 54 | 400 | шт. |
3884353 | Салазка MFT-CCFR S45 | 80 | шт. |