Системы VFH для крепления тонкой керамики

Крепление кассетным методом на иклях и салазках из алюминиевого сплава

КОНСТРУКЦИЯ

Image alt text (optional)

Конструкция

  • На тыльную сторону керамических плит (9) при помощи клеевой системы (2) устанавливаются вертикальные L-профили (3) из алюминиевого сплава
  • Опорные планки (8), окрашенные в цвет облицовки, устанавливается на плиту, и соединяются с приклеенными к плите вертикальными профилями (3) через алюминиевые уголки (5) при помощи унифицированного заклёпочного соединения
  • Икли (7) и фиксирующие кронштейны (6) в верхней части кассеты крепятся к приклеенным на плиту вертикальным профилям (3) при помощи того же унифицированного заклёпочного соединения
  • Готовые кассеты выставляются в проектное положение на несущей металлической подконструкции (1) при помощи салазок (4), закрепляемых на несущем профиле предустановленным нержавеющим винтом
  • Окончательная фиксация кассет на несущей подсистеме (1) осуществляется через фиксирующие кронштейны (6) при помощи унифицированного заклёпочного соединения

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Относительно низкая стоимость. Минимальная номенклатура деталей в подсистеме, стандартные узлы с многолетней историей применения — низкая вероятность ошибок в процессе сборки;
  • Унифицированное заклёпочное соединение. В процессе монтажа используется ограниченный парк традиционного инструмента, исключаются ошибки вследствие человеческого фактора.

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Ключевые элементы системы крепления

3692157, 3793255

Профиль MFT-SPE5

2278529

Профиль MFT-L 40x30x1,8 6m

3692155, 3807554

Профиль MFT-SPH5

2278580, 2278581

Профиль MFT-SPH

3692153, 3793254

Профиль MFT-SPHZ

2096948

Соединитель MFT-CCU

3789316

Салазка MFT-CCF S42

3789315

Салазка MFT-CCF S58

3873475

Салазка MFT-CCF S82

2313615

Салазка MFT-CCF D58x42

# на 3D-модели
Номер артикула Нименование
8 2278580 Профиль MFT-SPH 4,5 6m
8 2278581 Профиль MFT-SPH 6,5 6m
8 3692153 Профиль MFT-SPHZ 4,5 5,5m
8 3793254 Профиль MFT-SPHZ 6,5 6m
8 3692155 Профиль MFT-SPH5 4,5 5,1m
8 3807554 Профиль MFT-SPH5 6,5 6m
8 3692157 Профиль MFT-SPE5 4,5 5,1m
8 3793255 Профиль MFT-SPE5 6,5 6m
3 2278529 Профиль MFT-L 40x30x1,8 6m
4 2313615 Салазка MFT-CCF D58x42
4 3789315 Салазка MFT-CCF S58
4 3789316 Салазка MFT-CCF S42
4 3873475 Салазка MFT-CCF S82
7 2096948 Соединитель MFT-CCU

Поделиться