Система VFH для крепления плит Rockpanel

Крепление видимым способом при помощи заклёпок

Image alt text (optional)

Конструкция

  • Плиты Rockpanel® (3) крепятся непосредственно к несущим профилям подсистемы (1) при помощи стальных нержавеющих  заклепок (2), окрашенных в цвет облицовки

Альбом Технических Решений (АТР)

Скачать

Преимущества

  • Простая и относительно недорогая система допускает крепление плит от 8 мм
  • Минимальная номенклатура элементов системы обеспечивает высокую скорость монтажа при малой вероятности ошибок

Допускается применение следующих типовых подсистем:

Рядовая, или легкая подсистема

Узнать больше

Межэтажная, или тяжёлая подсистема

Узнать больше

Принадлежности

Аккумуляторный заклепочник RT 6-A22

Узнать больше

Заклепки

Узнать больше

ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сверление профилей

Аккумуляторная дрель-шуруповерт SFC 22-A

Узнать больше

Набор сверл HSS Co

Узнать больше

Резка профилей

Аккумуляторная циркулярная пила SCM 22-A

Узнать больше

Диск для циркулярной пилы по металлу

Узнать больше

Подрезка каменных плит по месту монтажа

Аккумуляторная УШМ AG 125-A36

Узнать больше

Алмазные отрезные диски DC-D SPX

Узнать больше

Поделиться