- Главная страница
- Инженерный раздел
- Проектирование
- Фасадные системы
- Типы облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов и системы Hilti для их крепления
- Системы VFH для крепления панелей и декоративных элементов из стеклофибробетона
- Система VFH для крепления панелей из СФБ c применением монтажных систем
Система VFH для крепления панелей из стеклофибробетона (СФБ)
c применением элементов монтажных систем Hilti

Конструкция
- Стальные горячеоцинкован-ные несущие профили (2) системы MR крепятся к нержавеющим стеновым кронштейнам (1) с помощью стандартных шпилек, гаек и шайб.
- Декоративные элементы фасада из СФБ (9) с закладными шпильками(3) устанавливаются в проектное положение на несущие профили системы при помощи гаек MRN-HDG (4) , и фиксируются на них шестигранными гайками с шайбами MQZ-L (6)
- В случаях больших вылетов облицовки дополнительно применяются стандартные консоли MRK (7)
- Для пространственно-сложных элементов предусмотрена частичная предустановка несущих профилей (8) с последующим соединением готового модуля с элементами подконструкции на фасаде с помощью стандартных элементов монтажных систем Hilti.
- Для крепления к несущим профилям противопожарных отсечек, парапетных крышек и отливов применяются стандартные элементы системы GS (5)
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Системное решение для фасадов со сложной пластикой, массивных элементов и больших вылетов облицовки.
- Отлично сочетается с элементами стальной гальванизированной системы Hilti: применяются для крепления по месту отливов, отсечек и прочих элементов фасада.
- Складская программа по широкой номенклатуре стандартных профилей и элементов крепления
- Сертифицированное ПО для проектирования и расчёта
- Простая сборка и регулировка положения элементов облицовки на фасаде
- Допускается монтаж в любое время года независимо от условий окружающей среды
Допускается применение следующих типовых подсистем:

Межэтажная, или тяжёлая подсистема
Ключевые элементы системы крепления
*для уточнения артикулов на актуальные ключевые элементы, пожалуйста свяжитесь с представителем Hilti по навесным вентилируемым фасадам в Вашем регионе