Инструмент для хороших мастеров: новые пилы от Hilti

На российский рынок выходят последователь популярнейшей среди строителей сабельной пилы WSR 22-A – SR 6-A22 и ленточная пила SB 4- A22.

Новая сабельная пила SR 6-A22 обладает улучшенной эргономикой в сочетании с непревзойденно низкой вибрацией, что позволяет более комфортно работать этим инструментом. Среди дополнительных удобств – петля для страховочного ремня и крюк. При относительно небольшом весе в 3,6 килограмма новая пила оснащена бесщеточным мощным двигателем, обеспечивающим высокую производительность, а благодаря массивному маховику и электронной системе Smart Power остановить ее довольно сложно. Частота хода полотна – 2600 1/мин, длина хода – 32 мм.

Новинка найдет применение на демонтаже металлических и деревянных конструкций, при резке арматуры, шпилек, стальных и пластиковых труб, кабелей, сэндвич-панелей.

Ленточная пила SB 4-A22 на платформе 22 вольта предназначена для быстрой и удобной резки труб и металлических профилей размером до 63 мм. Среди преимуществ нового инструмента – очень низкий шум и небольшая скорость движения полотна, за счет чего обеспечивается безопасность работы, облегчается контроль инструмента на входе в базовый материал. При работе новинкой возможен рез под произвольным углом, без нагрева, искр и сильного разлета стружки. Замкнутое полотно толщиной 0,5 мм и длиной 733 мм очень экономично, его хватает на длительный срок работы.

Ленточная пила найдет применение как на демонтажных работах, так и при корректировочном распиле труб, металлического профиля, силового кабеля.

Контакты для сми

Менеджер по корпоративным коммуникациям Хилти Дистрибьюшн ЛТД

Ирина Яшина 8 800 700-52-52

Поделиться