Интеллектуальные инструменты меняют строительную отрасль

Сбор данных с инструментов и создание производственных отчетов значительно повышают эффективность работы стройплощадок

Hilti Smart Tools

В эпоху интеллектуальных инструментов новые сервисные программы открывают перед строительными компаниями разнообразные возможности благодаря Интернету вещей. Данные интеллектуальных инструментов позволят получать новую информацию для принятия обоснованных бизнес-решений и автоматического оповещения надлежащих сотрудников компании о необходимости принятия мер для обеспечения эффективной работы.

Image alt text (optional)

Предотвратить простои

На стройке нередки ситуации, когда инструмент неожиданно выходит из строя, и кому-то надо организовать ремонт и обеспечить временную замену. Все это вызывает простои в работе.

Современные интеллектуальные инструменты способны сами определить, когда им требуется техническое обслуживание или капитальный ремонт, и сообщить об этом оператору или менеджеру строительной площадки. Кроме того, инструменты, снабженные цифровым интеллектом, помогают операторам или механикам проводить их несложное техническое обслуживание  или обнаруживать неполадки в интерактивном режиме непосредственно на стройплощадке.

Image alt text (optional)

Настройка инструментов под конкретные задачи

С помощью интеллектуальных устройств пользователи смогут настраивать инструменты под конкретные крепежные и базовые материалы, задавать скорости и крутящие моменты в настройках приложения, а также точно и эффективно работать с приложением, переключаясь между сохраненными профилями одним нажатием кнопки.

Отчеты об использовании инструментов

Для надежной установки анкера необходимо приложить конкретный крутящий момент. Скоро появится возможность создавать и экспортировать подробные отчеты о параметрах и инструментах (например, ударных), которые использовались при креплении различных материалов. 

Менеджеры стройплощадок смогут с легкостью создавать и показывать эти отчеты инспекторам, генеральному подрядчику или руководителю проекта. С помощью этих данных можно демонстрировать ход работ и подтверждать их надлежащее выполнение.

Точные отчеты значительно облегчают проверку анкеров с возможностью задать определенный крутящий момент.

Интеллектуальные инструменты способствуют улучшению качества работ и снижают количество нарушений, обнаруживаемых при проверках стройплощадок.

Пороховой монтажный пистолет DX 5

Узнать больше

Аккумуляторный монтажный пистолет BX 3

Узнать больше

Поделиться