- Главная страница
- Сервисное обслуживание
- Сервис Hilti
- Интернет вещей и эффективность строительства
Интернет вещей и эффективность строительства
Как наши умные инструменты и устройства помогут изменить ваш бизнес
Что мы понимаем под Интернетом вещей?
Интернет вещей объединяет физические объекты (например, электроинструменты, компрессоры или системы безопасности) с цифровой информацией и процессами. Установка датчиков и средств связи в эти объекты позволяет автоматически собирать данные об их работе и передавать их программному обеспечению, что помогает владельцам объектов вести важные бизнес-процессы. Технологии, необходимые для успешного внедрения Интернета вещей, достаточно компактны, экономичны и надежны для эффективного применения в строительной сфере.
Интернет вещей будет играть важнейшую роль в обеспечении эффективности строительства
В последние десятилетия рост эффективности в строительстве был скромным по сравнению со многими другими отраслями. К традиционным проблемам строительной сферы относятся географическая разрозненность стройплощадок, недостаточная информационная связь между стройплощадками и офисами, этапами проектирования и строительства, а также сложности при взаимодействии специалистов в полевых условиях. Интернет вещей уже сейчас решает многие из этих проблем.
Мы обладаем богатым опытом разработки решений, которые помогают строительным компаниям эффективнее работать и управлять инструментами. В основе наших инноваций лежит глубокое понимание задач и нужд клиентов благодаря примерно 200 тысячам ежедневных контактов с ними. Разумеется, мы можем создавать для строительной отрасли инновационные решения и на основе Интернета вещей.
Мы видим широчайшие возможности для повышения эффективности работы стройплощадок, складов и операционных офисов, которые открываются при использовании технологий Интернета вещей в сочетании с уникальными услугами и сервисами. К этим услугам относится помощь в автоматизации управления инструментами и активами, а также сбор данных о собственных инструментах и других активах клиента, не созданных компанией Hilti, для их эффективного использования и принятия обоснованных решений.
Мы также оптимизируем техническое обслуживание, гибко адаптируем инструменты клиента для решения задач на конкретных стройплощадках, а также объединяем данные об использовании инструментов с данными из других источников для комплексного измерения и повышения эффективности рабочих процессов.
Интернет вещей создает огромный потенциал для увеличения эффективности строительства. В условиях растущего ценового давления компании, которые первыми реализуют этот потенциал, получат значительные конкурентные преимущества. Интернет вещей повышает не только эффективность, но и безопасность работы на стройплощадках, а также позволяет управлять рисками и соблюдать требования по охране труда и технике безопасности.
Технологии создают возможности, но успех цифровой трансформации зависит прежде всего от людей
Технологии - лишь часть решения задачи. Не менее важно внедрять их и управлять изменениями в организации. Hilti помогает клиентам во всем мире внедрять новые цифровые решения. Мы понимаем, что в процессе цифровой трансформации необходимо управлять изменениями в организации и уделять внимание людям. Именно поэтому мы предлагаем клиентам помощь в реализации, обучении специалистов и техническую поддержку.