Hilti Россия продолжает работу.Актуальная информация.Подробнее

Вставки для опрессовки, обжима и резки

Ассортимент гидравлических инструментов для обжима и опрессовки, которые обеспечивают надежную опрессовку, резку или обжим самых разных труб, кабелей и проводов

Ассортимент гидравлических инструментов для обжима и опрессовки, которые обеспечивают надежную опрессовку, резку или обжим самых разных труб, кабелей и проводов
NPR PM M Пресс-клещи для труб Пресс-клещи для прессфитингов с профилем М до 35 мм. Совместимы с инструментом для опрессовки труб Hilti NPR 19-A.
NPR PM TH Пресс-клещи для труб Пресс-клещи для прессфитингов с профилем TH до 40 мм. Совместимы с инструментом для опрессовки труб Hilti NPR 19-A
NPR PM V Пресс-клещи для труб Пресс-клещи для прессфитингов с профилем V до 35 мм. Совместимы с инструментом для опрессовки труб Hilti NPR 19-A.
NPR PS M Пресс-клещи для труб Пресс-клещи для прессфитингов с профилем M до 35 мм. Совместимы с инструментами для опрессовки труб NPR 32-A.
NPR PS V Пресс-клещи для труб Пресс-клещи для прессфитингов с профилем V до 54 мм. Совместимы с инструментами для опрессовки труб NPR 32-A.
Вернуться к списку продуктов ()
Сравнить
Продукция ()
Войдите, чтобы продолжить