Возможность оформления заказов недоступна

Алмазное бурение

Установки и системы алмазного бурения для бурения коронками, которые обеспечивают высокую производительность при сухом или влажном бурении, а также при бурении коронками в бетоне и кирпичной кладке с невысокими или высокими нагрузками

Установки и системы алмазного бурения для бурения коронками, которые обеспечивают высокую производительность при сухом или влажном бурении, а также при бурении коронками в бетоне и кирпичной кладке с невысокими или высокими нагрузками
DD 30-W Установка алмазного бурения Компактная и легкая установка алмазного бурения для ручного влажного бурения отверстий диаметром 8–35 мм (5/16–1-3/8") для установки анкеров и вклейки арматуры
Вакуумный насос DD VP-U 230V Вакуумные насосы для крепления установок алмазного бурения без сверления и использования анкеров