Обеспечивает чистоту на рабочей площадке благодаря сбору шлама при алмазном бурении. Для использования с установками для бурения – можно использовать с системой рециркуляции воды WMS 100
Тип принадлежности: Водонепроницаемая перемычка
Для использования с: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Дополнительная информация о принадлежностях: Водяной коллектор до Ø162 мм. Используется со всеми водосборными системами.
Клиенты также искали
Система сбора воды,
Чистое сверление
или Водяной коллектор
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Водяной коллектор кольцо DD-WC-SM #232221
Преимущества
Бурение над головой без грязи
Практически полное удаление шлама
Применения
Возможно использование с системой рециркуляции воды WMS 100 или с пылесосом
Необходимо использовать держатели водосборника
Для работы требуется подключение к установке алмазного бурения
Рекомендуемые продукты
Водяной коллектор кольцо DD-WC-SM #232221
Документы и видео
Водяной коллектор кольцо DD-WC-SM #232221
Консультация и поддержка
Оценки и отзывы
Зарегистрироваться
Регистрация позволяет получить доступ к ценам с учетом персональной скидки.
К сожалению, вы не можете войти в систему. Email адрес, который вы используете, не зарегистрирован на {0}, но он был зарегистрирован на другом сайте Hilti.