- Объем заполнения: 14 л
- Объем подаваемой воды для каждого заполнения: 100 л
- Скорость потока: 2 л/мин
- Тип принадлежности: Фильтровальный мешок
- Дополнительная информация о принадлежностях: Фильтрационный пакет большого размера для системы DD-WMS 100. Производительность мешка - 100 литров. В упаковке 5 шт.
- Тип принадлежности: Фильтровальный мешок
- Дополнительная информация о принадлежностях: Фильтрационный пакет большого размера для системы DD-WMS 100. Производительность мешка - 100 литров. В упаковке 25 шт.
- Тип принадлежности: Система водоотвода
- Для использования с: DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Дополнительная информация о принадлежностях: Самоприсасывающееся кольцо водосбора для вакуумных систем водосбора до Ø 142 мм
- Тип принадлежности: Система водоотвода
- Для использования с: DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Дополнительная информация о принадлежностях: Система водосбора до Ø 172 мм
- Тип принадлежности: Система водоотвода
- Дополнительная информация о принадлежностях: Система водосбора до Ø 67 мм
- Тип принадлежности: Система водоотвода
- Дополнительная информация о принадлежностях: Система водосбора до Ø 122 мм
- Тип принадлежности: Система водоотвода
- Для использования с: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Дополнительная информация о принадлежностях: Система водосбора до Ø 250 мм
- Тип принадлежности: Система водоотвода
- Тип принадлежности: Система водоотвода
- Тип принадлежности: Рукоятка
- Тип принадлежности: Шланг
- Тип принадлежности: Шланг для подачи воды