- Информация об изделии: Штатив работает c ротационным нивелиром PR 30-HVS A12
- Макс. высота: 1900 мм
- Мин. высота: 900 мм
- Информация об изделии: Штатив регулируемый с резьбой 5/8 ", высота регулируется от 0,80 до 2,8 м, вес 5,55 кг.
- Макс. высота: 2900 мм
- Мин. высота: 800 мм
- Информация об изделии: Изготовлен из алюминия, высота регулируется от 1,31 до 2,42 м
- Макс. высота: 2400 мм
- Информация об изделии: Изготовлен из алюминия, регулируется по высоте от 1 до 5 м, вес 1,92 кг.
- Макс. высота: 5000 мм
- Информация об изделии: Штатив с резьбой 5/8 ", с металлической платформой и регулирующимися ножками, высота регулируется от 1 до 1,68 м, вес 3,6 кг.
- Макс. высота: 1700 мм
- Мин. высота: 1000 мм
- Информация об изделии: Изготовлен из алюминия, регулируется по высоте от 1 до 5 м, вес 1,92 кг.
- Макс. высота: 5000 мм
- Дополнительная информация о принадлежностях: Компактный штатив с резьбой 1/4", возможность увеличения высоты до 1,2 м, отлично укладывается в чемодан для комбинированного лазерного нивелира PMC 46, а также PM 40-MG. Позволяет быстро установить систему в любом месте рабочей площадки
- Информация об изделии: Компактный штатив с резьбой 1/4", с возможностью удлинения до 1,2 м, идеально подходит для комбинированного лазера PMC 46, многолинейных лазерных уровней PM 4-M и PM 40-MG, а также для PM 2L и PM 2LG. Позволяет пользователю быстро установить прибор в любом месте строительной площадки.
- Информация об изделии: Деревянный штатив с резьбой 5/8 ", с регулировкой по высоте от 1,06 до 1,70 м, с металлической платформой, регулирующимися ножками, вес 6,13 кг.
- Дополнительная информация о принадлежностях: Удлинитель для удобства измерения расстояния от пола до потолка, а также для использования в труднодоступных местах
- Информация об изделии: Удлинитель для удобного измерения от пола до потолка, а также в труднодоступных местах