- Материал: Нержавеющ. сталь, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti/AISI 316L
- Покрытие: Нержавеющая сталь
- Количество отверстий: 2
- Резьбовое соединение – M: M10
- Высота - Н: 14 мм
- Максимальная растягивающая нагрузка - F: 2.5 кН
Опорные плиты, стальные зажимы и подвесные элементы с поверхностью из нержавеющей стали для крепления к бетону, кирпичу, стальным конструкциям, кровельному настилу и другим материалам