MP-PI-RU Трубный хомут (со звукоизоляцией)
New product
Standard
Артикул #r18715842
Стандартный оцинкованный трубный хомут со звукоизолирующей вставкой для невысоких нагрузок
- Термостойкость: -55 - 90 °C
- Материал: Сталь, DC01 - DIN EN 10130
- Покрытие: Оцинкованный
Поделиться
Преимущества и применения
Преимущества и применения
Преимущества
- Короткая соединительная голова позволяет выполнять установку на небольшом расстоянии от полов, стен или потолков
- Широкий диапазон зажимания подходит для всех стандартных пластиковых и стальных труб
- Надежно закрепленная резиновая вставка, которую практически невозможно уронить или потерять
Применения
- Установка трубопроводов с малой или средней нагрузкой
- Крепление трубопроводов при строительстве жилых и производственных зданий
- Крепление труб для систем подачи питьевой воды, канализации и отопления в жилых и промышленных зданиях
- Для использования в сухих помещениях
- Трубные хомуты для использования только внутри сухих помещений